Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

AX-12의 Moving Speed

조회 수 2855 추천 수 0 2005.10.26 18:08:10
로보티즈 *.238.207.43
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>AX-12의 Moving Speed에 대한 질문입니다.
>
>매뉴얼을 보면...
>
>0x3ff로 설정하는 경우 114RPM으로 동작하고, 0x01로 설정하는 경우 최저속도로 움직인다고 하는데...
>
>최저속도가 얼마인지, 그리고 그 중간값은 어떻게 산정해야 하는지에 대한
>정보를 부탁드립니다.
>
>예를들면... 50RPM으로 동작시키고자 하는 경우 몇으로 설정해야 하는지요?
================================================


RPM은 0에서 속도제어를 하지 않기 떄문에 1에서 최저 속도라고 표현한 것입니다.
그러므로 비례로 생각하시어, 50RPM일 경우 0x3ff*50/114로 설정하시면 됩니다.
단 설정 속도가 보장되는 경우는 전압 전류가 충분하고,
최대 출력으로 속도 수렴이 가능한 로드가 인가될 경우만 입니다.(당연한 이야기죠)
또한 사용된 모터의 성능이 높은 고가형 모델의 경우일 수록 수렴 성능이 높습니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141236
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141847
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113355
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65437
84 Cycloid 프로그램 좀.. ROBOTIS 2005-11-01 2400
83 Cycloid 프로그램 좀.. 고객 2005-11-01 3533
82 Half duplex 통신 ROBOTIS 2005-11-01 4630
81 Half duplex 통신 고객 2005-11-01 2631
80 AX-12 관련 ROBOTIS 2005-11-01 3752
79 AX-12 관련 고객 2005-11-01 2316
78 DX-117 업데이트 로보티즈 2005-10-26 2592
77 CAN // RS485에 비해 장단점은? 로보티즈 2005-10-26 2877
76 CAN // RS485에 비해 장단점은? 고객 2005-10-26 3246
75 CX-28의 LED 로보티즈 2005-10-26 5362
74 CX-28의 LED 고객 2005-10-26 3071
73 robot Terminal 관련 질문 로보티즈 2005-10-26 2295
72 robot Terminal 관련 질문 고객 2005-10-26 2729
71 editor.hex 관련 질문 로보티즈 2005-10-26 3328
70 editor.hex 관련 질문 고객 2005-10-26 2931
69 사이클로이드 무선 모듈 로보티즈 2005-10-26 2821
68 사이클로이드 무선 모듈 고객 2005-10-26 5767
67 AX-12 아이디 및 통신속도 설정 로보티즈 2005-10-26 4129
66 AX-12 아이디 및 통신속도 설정 고객 2005-10-26 3038
» AX-12의 Moving Speed 로보티즈 2005-10-26 2855

XE Login