Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

패킷전송에 관한 질문입니다.

조회 수 1756 추천 수 0 2005.11.01 15:23:54
ROBOTIS *.238.207.43
<조정택>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>일단 그림첨부 했습니다.(cm-2보드 이고, dx-113을 사용합니다)
>
>1. 그림을 보면요 monitor프로그램에서 reset 명령을 실행했습니다.
>
>그러면 항상 스캔할때 모터가 잡히지 않고 baud 22명령후에 baud 1을해야
>
>(보레이트변경)스캔시에도 모터가 잡힙니다. 원래그런건가요?이상이있는건
>
>가요? 왜그런건가요?어떻게 해결합니까?
>
>2. 그이후에 아이디 지정하고 명령을 내리는데 리시브패킷이
>
>전송되지 않는것 같습니다. ('<-' 이부분의 패킷이 안보여요) 이것은
>
>어떻게 해결해야합니까?(사진첨부입니다)
>
>3. 위 문제 때문에 비롯되는 문제인지는 모르겠습니다만, edit.hex 파일을 사용
>
>할때도 문제가 발생합니다. 메뉴얼에서는 토크 off 상태로 포지션을 잡은 후에
>
>토큰 on 을 하면 step 7에 각 모터의 현재각도가 표시된다고 하였습니다. 그러
>
>나 직접 해보니 off 상태로 포지션을 정한후 on 상태로 하면 step 7에 모든 모
>
>터값이 000 으로 표시됩니다. 뿐만아니라 on상태에서는 off 상태에서 포지션
>
>을 유지한채로 토크가 걸리는것이 아니라 연결된 모든 모터가 3ff값으로 돌아갑
>
>니다. 혹시나해서 저희가 사용했던 모터가 아닌 다른 dx-113 모터를 사용해도
>
>이는 마찬가지더군요. 그리고 다른 보드가 없어서 보드의 문제인지는 확인하
>
>지는 못했습니다. 다만 monitor.hex를 이용하여 rom 에 있는 모든 데이터를
>
>지우거나 모든 모터를 리셋도 시켜 봤지만 이는 마찬가지더군요.(참고로
>
>edit.hex파일에서 baudrate 값은 1Mbps 였습니다 )
>
>
>
>아, 그리고 monitor.hex에서는 모터의 제어가 원활 하였습니다.
>
>
>
>4. 메뉴얼에서 dynamixel의 return delay time을 edit.hex에서 0으로 하라고
>
>했는데 이값은 어떻게 바꿀수 있나요?
>
>
>
>
>edit.hex파일을 사용하지 못해서 로봇의 모션잡는데 많은 어려움이 있네요.
>
>빠른 답변 부탁드리겠습니다!
================================================


답변드립니다.

1.reset명령이란 dynamixel을 초기 구입 상태로 되돌리므로 실행후엔 baud rate register도 0x22로 되돌아가게 됩니다. 현재 CM-2는 1Mbps로 설정되었으니 바로 통신이 되지 못하는 것입니다.

2.ID 명령은 broardcasting 명령이므로 dynamixel이 packet을 return하지 않습니다. CM-2외에 dynamixel메뉴얼도 참조를 하시는 것이 좋을 것같습니다.

3.정확한 답변이 될지 모르겠습니다만, edit.hex는 연결된 모든 다이나믹셀을 1Mbps로 가정합니다. 이점을 유념하시고, 혹시 실수로 초기 페이지(0페이지)에 잘못된 값이 저장되었을 수 있으므로 초기모션파일을 자료실에 올려 놓겠습니다. 참고하시기 바랍니다.

4. monitor.hex에서 write명령어로 설정해 주시면 됩니다.



List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141248
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141858
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113370
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65447
125 Cycloid2 프로그램을 되돌리수없을까요? ROBOTIS 2005-11-06 1651
124 아직 입금처리중..이라고 나오네요.. ROBOTIS 2005-11-06 1740
123 아직 입금처리중..이라고 나오네요.. 고객 2005-11-04 2855
122 홈페이지 바뀌었네요 ROBOTIS 2005-11-04 1608
121 홈페이지가 개편되었군요 ROBOTIS 2005-11-04 1705
120 홈페이지가 개편되었군요 최문석 2005-11-04 2894
119 홈페이지 바뀌었네요 안기탁 2005-11-03 1780
118 Cycloid2 프로그램을 되돌리수없을까요? 고객 2005-11-03 3591
117 [질문] CX-28 프레임 및 나사 로밧 D 2005-11-02 2893
116 로봇 터미널에서 타이핑이 안됩니다. 채승빈 2005-11-01 1983
115 셀 혼합 사용에 관한 질문입니다... 김성하 2005-11-01 1894
114 2족 로봇의 센서부분 이세롬 2005-11-01 2960
» 패킷전송에 관한 질문입니다. ROBOTIS 2005-11-01 1756
112 패킷전송에 관한 질문입니다. 조정택 2005-11-01 2028
111 CX-28 제어에 관해 질문 드립니다. 허오철 2005-11-01 2679
110 모션편집기 3D 모델은 ROBOTIS 2005-11-01 1903
109 모션편집기 3D 모델은 고객 2005-11-01 2254
108 바이올로이드 에 관한 질문 ROBOTIS 2005-11-01 3712
107 바이올로이드 에 관한 질문 고객 2005-11-01 1937
106 CM-5 전원이 안들어와요 ROBOTIS 2005-11-01 2004

XE Login