Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

[질문] CX-28 프레임 및 나사

조회 수 2893 추천 수 0 2005.11.02 22:19:21
로밧 D *.238.207.43
CX-28 10개와 3종 프레임을 여러개 구입했습니다.
CX-28에 포함된 몇몇 볼트 및 너트가 CX-28에 맞지 않는거 같습니다.
특히 긴 지름 2mm 나사가 많이 들어 있는데 여기에 맞는 너트는 거의 없더군요. 대신 별로 쓸모 없는 3mm 너트가 많이 들어 있었습니다.

제가 구매한 것만 나사, 볼트 넣어 주실 때 잘못 넣으신건지 아니면 모든 제품이 그런건지 궁금합니다.

작은 부분이지만, 잘못된 부분이기에 말씀드립니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141248
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141858
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113370
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65447
125 Cycloid2 프로그램을 되돌리수없을까요? ROBOTIS 2005-11-06 1651
124 아직 입금처리중..이라고 나오네요.. ROBOTIS 2005-11-06 1740
123 아직 입금처리중..이라고 나오네요.. 고객 2005-11-04 2855
122 홈페이지 바뀌었네요 ROBOTIS 2005-11-04 1608
121 홈페이지가 개편되었군요 ROBOTIS 2005-11-04 1705
120 홈페이지가 개편되었군요 최문석 2005-11-04 2894
119 홈페이지 바뀌었네요 안기탁 2005-11-03 1780
118 Cycloid2 프로그램을 되돌리수없을까요? 고객 2005-11-03 3591
» [질문] CX-28 프레임 및 나사 로밧 D 2005-11-02 2893
116 로봇 터미널에서 타이핑이 안됩니다. 채승빈 2005-11-01 1984
115 셀 혼합 사용에 관한 질문입니다... 김성하 2005-11-01 1895
114 2족 로봇의 센서부분 이세롬 2005-11-01 2961
113 패킷전송에 관한 질문입니다. ROBOTIS 2005-11-01 1757
112 패킷전송에 관한 질문입니다. 조정택 2005-11-01 2028
111 CX-28 제어에 관해 질문 드립니다. 허오철 2005-11-01 2679
110 모션편집기 3D 모델은 ROBOTIS 2005-11-01 1903
109 모션편집기 3D 모델은 고객 2005-11-01 2254
108 바이올로이드 에 관한 질문 ROBOTIS 2005-11-01 3712
107 바이올로이드 에 관한 질문 고객 2005-11-01 1937
106 CM-5 전원이 안들어와요 ROBOTIS 2005-11-01 2004

XE Login