Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

전문서적 저렴하게 번역해드립니다

조회 수 765 추천 수 0 2008.04.04 00:15:37
김영기 *.238.207.43
저희는 서적번역, 출판 전문회사로서 일반 기업체/관공서 등의
모든 번역물을 30% 대폭 할인하여 드립니다.
좋은 기회에 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.


■ 전문서적/일반서적 상관없이 모두 번역해드립니다.
■ 의뢰하신 양, 시간, 난이도에 따라 할인이 30%~50% 적용됩니다.
■ 행사기간 : 2008 03월 01일 ~ 2008 05월 30일
■ 메일문의 : tkatjdwhd@hotmail.com
■ 전화문의 : 010-2484-1600


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141250
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141860
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113370
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65448
1945 보드를 제작하고 있는데 궁금한점이 있어서 문의 드립니다. 윤문영 2008-04-08 929
1944 바이올로이드로 색인식을 시켜서 특정지역에서 멈추게 할 수 있나요? 김형규 2008-04-07 740
1943 로봇 교육에 관한 질문입니다. 문광식 2008-04-05 775
» 전문서적 저렴하게 번역해드립니다 김영기 2008-04-04 765
1941 CM-2+ 회로도를 구할수 있을까요? ROBOTIS 2008-04-03 721
1940 EBS 로봇파워에 출전중인 로봇-바이올로이드 ROBOTIS 2008-04-01 816
1939 거미로봇??? 로봇짱 2008-04-01 818
1938 주문한 물건반송 ROBOTIS 2008-04-01 958
1937 주문한 물건반송 김연하 2008-03-31 782
1936 CM-2+ 회로도를 구할수 있을까요? 장현제 2008-04-03 801
1935 CM-5와 CM-2의 사용에 관하여. ROBOTIS 2008-04-02 915
1934 CM-5와 CM-2의 사용에 관하여. 유창희 2008-04-02 796
1933 다이나믹셀질문좀요. ROBOTIS 2008-03-27 918
1932 다이나믹셀질문좀요. 미남 2008-03-25 814
1931 질문이요~ ROBOTIS 2008-03-25 842
1930 서보모터 소리에 관한 ㅎㅎ/ ROBOTIS 2008-03-25 903
1929 서보모터 소리에 관한 ㅎㅎ/ 질문이요~~ 2008-03-24 819
1928 질문이요~ 이정연 2008-03-24 891
1927 관절추가 ㅠ ㅠ ROBOTIS 2008-03-24 904
1926 안녕하세요? 제품 구매 의뢰 입니다. ROBOTIS 2008-03-24 848

XE Login