Home > 포럼 > 뉴스&공지

[대회] DARwIn-OP Humanoid Application Challenge

조회 수 6204 추천 수 0 2011.12.06 09:29:34

DARwIn-OP Humanoid Application Challenge

 

icra.jpg

 

목표

 

본 대회의 주된 목적은,

세계 각국의 로봇 연구자들에게 창의적인 응용 프로그램의 개발을 장려하고, 휴머노이드 로봇 연구를 위한 기여를 극대화하는 것입니다.

 

 

등록

* 팀 구성 : 한 팀은 1~4명으로 구성 가능

* 등록 자격 (한 항목만 해당되어도 됨)

1. DARwIn-OP 보유팀 (커스터마이징된 DARwIn-OP 포함)

2. 로봇 없이 시뮬레이터만 사용하는 팀

  

예선

* 온라인 심사만으로 진행됨

* 제출 서류

- 참가신청서

- 비디오 데모 파일 (1분 내외)

* 제출처 : info@robotsource.org

* 모든 참가팀에게 [Webots Pro 90days license] 1copy 무료 제공

- 참가신청서 접수 확인 이후 제공

  

ICRA 본선

* 자유 시연 : 5

* 발표 : 5(로봇의 기능과 기술 설명)

- 시연이 없을 경우, 발표만 참가하여도 됨

- 발표에 필요한 모든 장비는 각 팀이 준비해야 함

  

주요 일정

* 참가 신청 마감 : 2012년 2월 10

* 온라인 비디오 제출 마감 : 2012년 2월 10

* 예선 통과팀 선정 : 2012 3 10

* 본선 : ICRA 1012 개최지인 미국에서 진행되며, 세부 일정은 추후 공지

 

 심사 기준

* 창의성 : 40%

* 기술 수준 : 30%

* 완성도 : 30%

 

심사위원

* Professor Dennis Hong (Virginia Tech)

* Professor Daniel Lee (University of Pennsylvania)

* 본선 진출팀 간 상호 심사

 

참가신청서 양식

* 클릭 -> registration form ICRA.xls

 

시상 내역

* 최우수상 수상작 1

- DARwIn-OP

- LabVIEW Robot S/W

- Webots Pro

 

* 본선진출팀 상품 (추첨에 의하여 3팀 선정, 무작위 제공)

- 바이올로이드 프리미엄 키트

- LabVIEW Robotics Module

- Webots Edu

 

자세한 내용은 www.robotsource.org을 참고하시거나, info@robotsource.org로 이메일을 주시기 바랍니다.

첨부
엮인글 :
http://www.robotis.com/xe/93190/723/trackback
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [채용공고] 개발분야 상시채용 모집공고 [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 21697
공지 로보티즈, 2012 로봇그랜드챌린지 로봇기술대상 대통령상 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-10-31 7789
공지 로보티즈, 300만불 수출의 탑 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-12-07 6308
공지 다이나믹셀 ‘2012 세계일류상품’ 선정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-12-14 5501
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2013-03-21 4291
공지 [뉴스] 다이나믹셀 프로 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-04 2561
공지 2012년 로보티즈 로봇경진대회 성적 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 2640
공지 [대회] 2013년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 2363
219 [교육] 올로 초급 과정 교육 (2월 25일) [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-21 3066
218 [대회] 제8회 EBS로봇파워 주니어 창작로봇대전 / 경북, 대구 (~ 4. 8 예선 마감) imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-15 4196
217 [채용공고] 생산관리분야 관리직 모집 (~2012.02.29까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-08 3334
216 [채용공고] 고객지원분야 기술직 모집 (~2012.02.29까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-08 3047
215 [교육] Task 심화 과정 교육 (2월 11일~12일)-접수마감 [2] [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-07 2415
214 [교육] Motion 심화 과정 교육 (2월 18일~19일) - 접수마감 [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-02 2597
213 [공지] 스마트폰을 사용한 스마트한 수업 - Mobile Solution imagemoviefile [3] [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-02 5733
212 [채용공고] 교육사업분야 기술영업직 모집 (~5/15까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-01 6143
211 [교육] 올로 초급 과정 교육 (2월 4일) [레벨:30]ROBOTIS 2012-01-31 2493
210 [교육] Task 전문 과정 교육 (1월 28일~29일) [2] [레벨:30]ROBOTIS 2012-01-25 2562
209 [교육] 올로 초급 과정 교육 (1월 14일) [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-01-09 3265
208 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [9] [레벨:30]ROBOTIS 2012-01-06 8174
207 [기타] 로보플러스 v 1.0.25.2 업데이트 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2011-12-20 3222
206 [공지] 바이올로이드 STEM 출시 [레벨:30]ROBOTIS 2011-12-14 8658
» [대회] DARwIn-OP Humanoid Application Challenge imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2011-12-06 6204
204 [교육] 올로 초급 과정 교육 (12월 3일) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-28 3655
203 [행사] 11월 23일 URAI 2011 DARwIn-OP 튜토리얼에 여러분을 초대합니다. image [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-22 3647
202 [교육] 한국기술교육대학교 2012학년도 동계연수 교육 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-21 3318
201 [교육] 올로 전문 과정 교육 (11월 26일~27일) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-17 3123
200 [채용공고] 교육사업분야 경력직사원 모집(~2011.12.20까지) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-16 4597

XE Login