질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

problem starting humanoid

조회 수 1647 추천 수 0 2012.02.24 19:08:08
ALexey *.178.214.217

Hello

I ve made robot type a, i put it on my table, made a pose, which is described in the manual, turned the robot on, the mode was "PLAY" than i pushed the button " start", after 2 seconds,  left leg turns around and right hand goes right , and than goes beeping sound? I have checked all connections, but nothing helps, PLEASE HELP


댓글 '2'

[레벨:30]ROBOTIS

2012.02.27 11:59:18
*.112.9.210

Hi Alexey,

 

First of all, I need you to double check the assembly.

Make the sure the correct motor IDs are assembly in each portion.

Or simply use the "Check Assembly" function.

http://support.robotis.com/en/product/bioloid/stemkit/quickstart/bioloid_cm510_play.htm

 

ROBOTIS

Alexey

2012.02.27 18:08:26
*.178.214.217

Thx a lot, the problem was in starting position of motors, So for people, who have same problem I advice to follow instructions carefully))


문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [NOTICE] Please read before posting. ROBOTIS 2013-04-02 1939

Dynamixel Wizard [1]

  • Alexey
  • 2012-02-27
  • 조회 수 2278

CM-510 motion names got junk characters on upgrade to Total Articles ... file [2]

  • Deepak
  • 2012-02-26
  • 조회 수 3421

problem starting humanoid [2]

  • ALexey
  • 2012-02-24
  • 조회 수 1647

Roboplus Motion Offset [4]

  • wiweet
  • 2012-02-24
  • 조회 수 1901

Cannot receive data [3]

  • Yangyanshu1988
  • 2012-02-23
  • 조회 수 1936

Pieces for a 2 link planar robotic arm file [2]

  • robotmaker
  • 2012-02-23
  • 조회 수 2357

EX 106+ overvoltage [1]

  • Yaroslav
  • 2012-02-23
  • 조회 수 1861

MX 106 and MX 64 datasheets [2]

  • Yaroslav
  • 2012-02-23
  • 조회 수 1736

How to use BT-110A connect Smart Phone? [5]

  • payton135
  • 2012-02-16
  • 조회 수 1977

Custom Horn for MX-28

  • Phil Rounds
  • 2012-02-11
  • 조회 수 1577

Custom Horn for MX-28

  • Phil Rounds
  • 2012-02-11
  • 조회 수 1464

Erronous selection in 3-D of Motion Editor imagefile [2]

  • AL
  • 2012-02-04
  • 조회 수 4334

CM5 and PC communication command [2]

  • LE Trong Nhan
  • 2012-02-03
  • 조회 수 2365

Bioloid Puppy Help 2 [1]

  • David
  • 2012-02-02
  • 조회 수 2056

How can I use software to control CM-700 into PLAY mode [3]

  • payton135
  • 2012-02-01
  • 조회 수 1551

Bioloid Puppy Help [1]

  • David
  • 2012-01-25
  • 조회 수 1793

how to put motion file in demo mode? [2]

  • kent
  • 2012-01-19
  • 조회 수 1789

Mangled Status Packet [3]

  • jesse
  • 2012-01-16
  • 조회 수 2491

CM510 <--> ZigBee connection problems [8]

  • Mete0fun
  • 2012-01-15
  • 조회 수 2207

Burnt AX-12+ [1]

  • wiweet
  • 2012-01-09
  • 조회 수 2029

XE Login