바이올로이드는 살아있는 모든 것들을 로봇으로 만들 수 있다는 뜻입니다. Bio + All + Droid = BIOLOID
바이올로이드는 관절 로봇의 구조와 원리에 대한 기초 학습부터,
창의공학 설계, 역기구학, 동역학 해석 등의 전문연구까지 활용 할 수 있는
교육용 로봇 키트이며, 취미 생활과 DIY를 즐기는 하비스트 (Hobbyist)
뿐만 아니라, 로봇대회에 도전하는 매니아들이 가장 많이 사용
하는
엔터테인먼트용 로봇 키트입니다.
제품명
바이올로이드
STEM
바이올로이드
프리미엄
바이올로이드
GP
이미지
제어기
CM-530
CM-530
CM-530
다이나믹셀
(서보모터)
AX-12W : 2EA
AX-12A : 4EA
AX-12A : 18EA
AX-12A : 6EA(상체),
2EA(그리퍼)
AX-18A : 10EA(하체)
센서
IR-Array, 적외선
GYRO, 절대 거리 센서, IR
GYRO, 절대 거리 센서
소프트웨어
RoboPlus
RoboPlus
RoboPlus
전원
6x "AA" or "LR6"
LIPO 11.1V,
SMPS 12V 5A
LIPO 11.1V,
SMPS 12V 5A
리모컨
RC-100A
ZIG-110A set (옵션)
BT-110A set (옵션)
RC-100A
ZIG-110A set (옵션)
BT-110A set (옵션)
RC-100A
ZIG-110A set (옵션)
BT-110A set (옵션)
매뉴얼
48차시 교재
(16 예제로봇)
조립서(3 예제로봇)
e-매뉴얼
(26 예제로봇)
조립서
(예제로봇+그리퍼)
e-매뉴얼
주요 용도
교육용(초등/중등 이상)
대회용
교육용(중등/고등/대학 이상)
대회용/엔터테인먼트/취미
대회용(중등/고등/대학 이상)
엔터테인먼트/취미
구입
다양한 방향으로 조립이 가능한 바이올로이드의 부품들을 조합하면 내가 원하는 어떤 형태도 구현이 가능합니다.
기본 제공되는 수많은 예제로봇을 따라 만들거나, TV나 영화 속에서 보던 로봇을 직접 창작할 수도 있습니다.
아이디어와 열정만 있으면, 상상 속의 로봇이 실제로 나타나게 됩니다.
컴퓨터 언어를 모르는 초보자도 쉽게 다룰 수 있는 로봇 전용 소프트웨어 로보플러스는 C언어 형식의 아이콘 방식으로 로봇의 행위,
모션을 프로그램하고 관리할 수 있습니다. 이를 통해 로보플러스를 사용하는 동안 저절로 C언어의 구조와 문법을 익힐 수 있습니다.
또한 전문가들이 활용할 수 있는 풍부한 C 프로그램 예제도 제공합니다.
바이올로이드는 중고등 수업, 대학 실험/실습, 창의공학설계 등의 로봇 수업에서 가장 가치있는 실습 교구로 활용되고 있습니다.
또한, 로봇대회, 게임, 놀이, 공연 등의 엔터테인먼트 도구로써도 내가 원하는대로 활용할 수 있습니다.
전세계 다관절 로봇키트 시장 점유율 1위!
바이올로이드는 국내 200여 개 학교, 300여 개 학원에서 수업용 교구로 사용하고 있을 뿐 아니라, 전세계 150여 개 국가에 진출, 수 만 명의
로봇 매니아에게 로봇 제작의 꿈을 실현시켜 준 로봇 키트의 국가대표입니다.