Home > 제품소개 > 바이올로이드
   
제품명 바이올로이드
초급 키트
바이올로이드
종합 키트
바이올로이드
STEM
바이올로이드
프리미엄 키트
바이올로이드
GP
이미지




제어기 CM-5 CM-5 CM-530 CM-510 CM-510
다이나믹셀
(서보모터)
AX-12A : 4EA AX-12A : 18EA AX-12W : 2EA
AX-12A : 4EA
AX-12A : 18EA AX-12A : 6EA(상체)
         2EA(그리퍼)
 AX-18A : 10EA(하체)
센서 AX-S1 AX-S1 IR-Array, 적외선 GYRO, DMS, IR GYRO, DMS
소프트웨어 바이올로이드
소프트웨어
바이올로이드
소프트웨어
RoboPlus RoboPlus RoboPlus
전원 Eneloop Ni-MH 9.6V
SMPS 12V 5A
Eneloop Ni-MH 9.6V
SMPS 12V 5A
6x "AA" or "LR6" LIPO 11.1V
SMPS 12V 5A
LIPO 11.1V
SMPS 12V 5A
리모컨 RC-100A (옵션)
ZIG-100 set (옵션)
RC-100A (옵션)
ZIG-100 set (옵션)
RC-100A
ZIG-110A set (옵션)
RC-100A
ZIG-110A set (옵션)
RC-100A
ZIG-110A set (옵션)
매뉴얼 조립서(14 예제로봇)
학습서
조립서(26 예제로봇)
학습서
48차시 교재
(16 예제로봇)
조립서(3 예제로봇)
e-매뉴얼 (26 예제로봇)
조립서
(예제로봇+그리퍼)
e-매뉴얼
주요 용도 교육용(중등) 교육용
(중등/고등/대학)
엔터테인먼트/취미
교육용(초등/중등)
대회용
교육용
(중등/고등/대학)
대회용/엔터테인먼트/취미
대회용
(중등/고등/대학)
엔터테인먼트/취미
구입 -
- 주제어기 CM-510 1개
- 로봇 전용 서보 다이나믹셀(AX-12A) 8개
- 로봇 전용 서보 다이나믹셀(AX-18A) 10개
- 휴머노이드용 알루미늄 프레임 풀세트
- 그리퍼 프레임 세트
- 자이로 센서(2축) 1개
- 절대 거리 센서(DMS) 1개
- RC-100Z(무선조종기/지그비 포함) 1개
- 리튬폴리머 배터리 (11.1V, 1000mA/PCM) 1개
- 전용 충전기
- USB2Dynamixel
- 퀵스타트북 (16관절 휴머노이드 조립 예제 포함)
- 렌치, 스크류드라이버, 렌치볼트, 케이블 홀더
- 로보플러스 CD
- 알루미늄 가방
 
① 고성능 다이나믹셀 AX-18A(하체)가 장착된 최고 성능의 휴머노이드
② 초경량, 고강도의 알루미늄 프레임 적용
③ 이동 중 방향전환과 고속 보행 등 강력한 운동 성능 보유
④ 휴머노이드 격투, 축구 및 다양한 기본 모션 제공
⑤ 자이로 센서를 기반으로 한 보행 중 자세 보정 기능
⑥ 미션 수행이 가능한 그리퍼 세트 및 센서 기본 포함
⑦ 허리 회전 관절을 추가할 수 있는 옵션 프레임 기본 포함
⑧ 무선 리모콘 포함(지그비 기본 내장)
⑨ 업그레이드된 전용 프로그래밍 소프트웨어 [로보플러스] 제공
⑩ 디지털 패킷통신 제어 및 Daisy Chain 방식의 간단한 배선 정리

 

XE Login