| 제품명 |
바이올로이드
초급 키트 |
바이올로이드
종합 키트 |
바이올로이드
STEM |
바이올로이드
프리미엄 키트 |
바이올로이드
GP |
| 이미지 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 제어기 |
CM-5 |
CM-5 |
CM-530 |
CM-510 |
CM-510 |
다이나믹셀
(서보모터) |
AX-12A : 4EA |
AX-12A : 18EA |
AX-12W : 2EA
AX-12A : 4EA |
AX-12A : 18EA |
AX-12A : 6EA(상체)
2EA(그리퍼)
AX-18A : 10EA(하체) |
| 센서 |
AX-S1 |
AX-S1 |
IR-Array, 적외선 |
GYRO, DMS, IR |
GYRO, DMS |
| 소프트웨어 |
바이올로이드
소프트웨어 |
바이올로이드
소프트웨어 |
RoboPlus |
RoboPlus |
RoboPlus |
| 전원 |
Eneloop Ni-MH 9.6V
SMPS 12V 5A |
Eneloop Ni-MH 9.6V
SMPS 12V 5A |
6x "AA" or "LR6" |
LIPO 11.1V
SMPS 12V 5A |
LIPO 11.1V
SMPS 12V 5A |
| 리모컨 |
RC-100A (옵션)
ZIG-100 set (옵션) |
RC-100A (옵션)
ZIG-100 set (옵션) |
RC-100A
ZIG-110 setA (옵션) |
RC-100A
ZIG-110 setA (옵션) |
RC-100A
ZIG-110 setA (옵션) |
| 매뉴얼 |
조립서(14 예제로봇)
학습서 |
조립서(26 예제로봇)
학습서 |
48차시 교재
(16 예제로봇) |
조립서(3 예제로봇)
e-매뉴얼
(26 예제로봇) |
조립서
(예제로봇+그리퍼)
e-매뉴얼 |
| 주요 용도 |
교육용(중등) |
교육용
(중등/고등/대학)
엔터테인먼트/취미 |
교육용(초등/중등)
대회용 |
교육용
(중등/고등/대학)
대회용/엔터테인먼트/취미 |
대회용
(중등/고등/대학)
엔터테인먼트/취미 |
| 구입 |
 |
 |
 |
 |
 |