Home > 제품소개 > 바이올로이드
   
제품명 바이올로이드
초급 키트
바이올로이드
종합 키트
바이올로이드
STEM
바이올로이드
프리미엄 키트
바이올로이드
GP
이미지




제어기 CM-5 CM-5 CM-530 CM-510 CM-510
다이나믹셀
(서보모터)
AX-12A : 4EA AX-12A : 18EA AX-12W : 2EA
AX-12A : 4EA
AX-12A : 18EA AX-12A : 6EA(상체)
         2EA(그리퍼)
 AX-18A : 10EA(하체)
센서 AX-S1 AX-S1 IR-Array, 적외선 GYRO, DMS, IR GYRO, DMS
소프트웨어 바이올로이드
소프트웨어
바이올로이드
소프트웨어
RoboPlus RoboPlus RoboPlus
전원 Eneloop Ni-MH 9.6V
SMPS 12V 5A
Eneloop Ni-MH 9.6V
SMPS 12V 5A
6x "AA" or "LR6" LIPO 11.1V
SMPS 12V 5A
LIPO 11.1V
SMPS 12V 5A
리모컨 RC-100A (옵션)
ZIG-100 set (옵션)
RC-100A (옵션)
ZIG-100 set (옵션)
RC-100A
ZIG-110A set (옵션)
RC-100A
ZIG-110A set (옵션)
RC-100A
ZIG-110A set (옵션)
매뉴얼 조립서(14 예제로봇)
학습서
조립서(26 예제로봇)
학습서
48차시 교재
(16 예제로봇)
조립서(3 예제로봇)
e-매뉴얼 (26 예제로봇)
조립서
(예제로봇+그리퍼)
e-매뉴얼
주요 용도 교육용(중등) 교육용
(중등/고등/대학)
엔터테인먼트/취미
교육용(초등/중등)
대회용
교육용
(중등/고등/대학)
대회용/엔터테인먼트/취미
대회용
(중등/고등/대학)
엔터테인먼트/취미
구입
- 주제어기 CM-510 1개
  * CPU : ATMEGA 2561
  * 내부 I/O 장치 : 6버튼, 마이크, 온도 센서, 전압 센서 내장
  * 외부 I/O 장치 : GP I/O & 아날로그 센서 장착용 5P I/O 포트 6개,
    AX-Series 다이나믹셀 커넥터 5개
  * 모드 표시 및 AUX LED
- 로봇 전용 서보 다이나믹셀(AX-12A) 18개
- 2축 자이로 센서 1개
- 절대 거리 센서(DMS) 1개
- 적외선 센서 2개
- RC-100A(무선조종기) 1개
- 휴머노이드 전용 스킨 세트
- 리튬폴리머 배터리 (11.1V, 1000mA/PCM) 1개
- 전용 충전기
- USB2Dynamixel
- 퀵스타트북(3타입 휴머노이드 로봇 예제 제공)
- 스크류드라이버, 케이블 홀더
- 로보플러스 CD

 
① 우수한 보행 성능의 휴머노이드 예제 (보행 중 스스로 자세 보정)
② 자이로 센서, 절대 거리 센서, 적외선 센서 등 다양한 센서 탑재
③ RC-100(무선조종기)포함 (적외선 통신 기본 내장, 지그비 추가 가능)
④ 업그레이드 된 전용 프로그래밍 소프트웨어 [로보플러스] 제공
⑤ 특수 디자인 된 반투명의 휴머노이드 전용 스킨
⑥ 디지털 패킷 통신, Daisy Chain 으로 간단한 배선 정리
⑦ 만능 결합 구조로 다양한 형태의 로봇을 손쉽게 제작 가능
 
 
프리미엄키트 로봇 (사진을 클릭하면 동영상을 보실 수 있습니다)

 

XE Login