Home > 포럼 > 로봇갤러리

스텝 라인트레이서 주행모습

바이올로이드 조회 수 1253 추천 수 0 2012.02.07 23:52:16 ryurin

아직 정확히 파악이 되지 않은 상태입니다.

기본 주행만 한번 해볼려고 하는거구요

현재속도는 800 입니다.

 

1023은 최고속도 차선이탈을 하더라구요

옵션등 좀더 자세히 알아봐야 할거 같네요 주행 모습만 한번 보세요

 


[레벨:3]id: 로보마인드로보마인드

2012.02.16 02:48:14
*.25.11.186

혹, 일반전지 사용으로 인해 이탈하는 것이 아닐까요.?

일반건전지 사용시 12w에 1023 놓고 전진 시켜보면 양측 모터가 동시에 구동이 안되던데요. 리튬폴리머 쓰면 되는 줄로 압니다.

(새건전지는 어떨지 모르겠습니다. 제가 테스트해본건 70%정도 남은 전지로 테스트를 해본지라... 이 때 800정도는 무리없이 돌아갑니다.^^;) 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 [내가 만든 로봇] 로봇갤러리 우수 작품 시상 안내 imagefile ROBOTIS 2011-01-28 86391
공지 DARwIn-OP 오픈 플랫폼 휴머노이드 로봇, DARwIn-OP file [1] ROBOTIS 2011-03-03 67809
공지 기타 역대 로봇갤러리 우수 작품(~4월 30일까지 선정) image ROBOTIS 2011-03-31 83761
691 올로 악수하는 월E imagefile [1] 미소쌤 2012-02-17 1322
690 올로 여러명이서 팀으로 하면 재밌어요. file [1] 임자생 2012-02-16 1211
689 올로 범블비 imagefile [12] 데이지 2012-02-15 1777
688 올로 올로 창작 앵그리버드입니다. imagemoviefile [3] 열공 2012-02-15 1638
687 바이올로이드 바이올로이드GP 케드로 그림 file [2] eodud399 2012-02-14 1283
686 올로 창작로봇 상어로봇 입니다. imagefile [2] 대구1-IT영재 2012-02-13 1468
685 올로 창작 바이킹 트럭 입니다. imagefile [1] 대구1-IT영재 2012-02-13 1367
684 올로 창작로봇-트렌스포머 옵티머스-트레일러 imagefile [3] 대구1-IT영재 2012-02-13 1403
683 올로 1단계 창작 장수풍뎅이 로봇 입니다. imagefile [2] 대구1-IT영재 2012-02-13 1158
682 올로 아나로그 시계 imagefile [3] 고양-하늘 2012-02-13 1346
681 올로 trailer robot(트레일러 로봇) moviefile [1] 올로의달인 2012-02-12 1194
680 DARwIn-OP 스케이트 타는 다윈 moviefile [1] ROBOTIS 2012-02-09 1386
» 바이올로이드 스텝 라인트레이서 주행모습 movie [1] 광주로봇쌤 2012-02-07 1253
678 올로 로봇 카'부룸부룸' imagefile [3] 올로팬 2012-02-05 1509
677 올로 슈퍼탱크 테러ㅡ13호 imagefile [3] 올로팬 2012-02-04 1480
676 올로 추억의 창작로봇 반중력골프장외 2종 imagemoviefile [6] 리나아빠 2012-02-04 1343
675 올로 추억의 라인트레이서 movie [4] 리나아빠 2012-02-04 1087
674 올로 두리번탱크(휴머로이드형태) imagemoviefile [6] 로보마인드 2012-02-01 1503
673 올로 청소 로봇 휴머노이드 로보ㅡ알 imagefile [4] 올로팬 2012-01-31 1511
672 올로 올로 곡사포 file [2] 로봇 즐거워 2012-01-31 1096

XE Login