Home > 포럼 > 로봇갤러리

Hybrid moving robot - Hanmaeum

바이올로이드 조회 수 6000 추천 수 0 2010.08.04 16:33:21 goodehfzhd3

가장 큰 장점이라 하면, 모체라 불리우는 모선에 몸을 실으면, 그대로 바다로 진행 가능하고, 바닥이건 계단이건간에, 모두 구동 가능하다는겁니다.

SDC10485.JPG
 


SDC10491.JPG SDC10482.JPG

G:%5CDCIM%5C103___07%5CSDC10491


기초적인 계단오르는 루틴은 저렇습니다.

위의 동영상은 실제 계단오르는 모습입니다. 계단이 없을때까지 자동적으로 계단 높이를 재고, 길이를 측정해 연산합니다.

무빙 방식을 전환합니다. 물론 보행도 가능합니다.

제 유트브 채널(http://www.youtube.com/user/parkjaehyeong)로 가시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.


SDC12666.JPG
풀 데모

팔 데모




사용 액츄에이터

모선 - AX-12+, 로봇 본체 - AX-12+

배터리 - 11.1V 3셀 Li-Po

코드/구조 만든이: 대구오성중2년 박재형

글쓴이:박재형


이 로봇의 구조를 따라하는건 저작권 침해입니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 [내가 만든 로봇] 로봇갤러리 우수 작품 시상 안내 imagefile ROBOTIS 2011-01-28 61655
공지 DARwIn-OP 오픈 플랫폼 휴머노이드 로봇, DARwIn-OP file ROBOTIS 2011-03-03 43987
공지 기타 역대 로봇갤러리 우수 작품(~1월 15일까지 선정) image ROBOTIS 2011-03-31 52077
360 올로 개조 포트리스 로봇 imagefile 백만돌이 2010-08-27 5971
359 올로 버그키드 프로그램 바꿈 file [2] 백만돌이 2010-08-27 4527
358 올로 청소로봇 imagefile [1] 백만돌이 2010-08-27 5853
357 올로 납량특집 공포의 청기백기로봇 moviefile 리나엄마 2010-08-18 6196
356 올로 범퍼카 응용한 청소로봇 moviefile 이현아 2010-08-18 6110
355 올로 1단계로 만든 아이보 moviefile 이현아 2010-08-18 5983
354 올로 올로 + 카메라(영상처리) + 랩뷰 moviefile [2] 안산3-아삽 2010-08-17 5620
353 올로 올로 디지털 피아노 로봇 미완성 movie [1] 리나엄마 2010-08-16 5100
352 올로 올로, 2단계, 어보이더(유병주) 거시기 2010-08-15 5614
351 올로 3단계 범퍼카를 바꾸어만든 청소로봇 file comeste 2010-08-10 5767
350 올로 IRC.JR 로보페스트 2010-내가 만드는 로봇 imagefile [1] 황재상 2010-08-05 6633
349 올로 로봇올림피아드 밀어내기 모델(올리의 올림피아드모델) imagefile 로봇샘 2010-08-04 7444
» 바이올로이드 Hybrid moving robot - Hanmaeum imagemoviefile 박재형 2010-08-04 6000
347 바이올로이드 프리미엄 A타입 – 경례, 물구나무서기,옆구르기 moviefile ROBOTIS 2010-08-03 6751
346 바이올로이드 프리미엄 A타입 댄스 – again & again / 2PM moviefile ROBOTIS 2010-08-03 5888
345 올로 올로를 이용하여 만든 월-E imagefile 로봇샘 2010-08-02 7746
344 올로 코코코코코코코 코끼리 file 괴도키드 2010-07-26 5755
343 올로 방학기념 올로카트라이더 로봇 탄생 하!!!!! moviefile [3] 리나엄마 2010-07-22 5669
342 올로 올로복사기로봇탄생 하하:-) moviefile [1] 리나엄마 2010-07-19 5243
341 올로 올로 포트리스로봇탄생 실패 ㅠㅠ moviefile [2] 리나엄마 2010-07-19 5170

XE Login