Home > 포럼 > 로봇갤러리

IRC.JR 로보페스트 2010-내가 만드는 로봇

올로 조회 수 6633 추천 수 0 2010.08.05 22:15:43 rgb007

    IRC.JR RobofestKorea 2010-내가 만드는 로봇(초급)

 

대회에 게임방법은 로봇이 각각 상대로봇과 줄을 연결하여 반대방향으로 서로 동시에 출발하여 정해진 구간까지 

상대로봇을 끌어오면 승리하는 경기입니다.

상대편 로봇에  밀리지 않으려고 모터와 전지박스를 6v로 튜닝 했고 cm-100대신 스위치를 사용하였습니다. 캐터필러에 문풍지를 붙여 부드럽게 돌아가고 마찰력을 좋게 했구요^^

 

http://blog.naver.com/rgb007 

튜닝방법과 만드는 로봇만드는 과정 그리고 테스트동영상은 제 블로그에 오시면 보실 수 있습니다~~ㅋ 

참조하시고 우리 결승에서 만나도록 해요^^

P.S. 크게 만들다보니 생각보다 재료가 많이 들어갔네요ㅋ 하지만 2인 1조로 하면 만드는데 문제는 없을 것 같습니다~ 선생님들만의 스타일로 바꾸시면 괜찮을듯?ㅋ 그리고 중요한거!! 무게는 꼭 600g 맞추세요 ^^;;

 

       1.jpg

     

       2.jpg

 

      3.jpg

 

      4.jpg

      

  
 
 
 
  
 
 
      

 


[레벨:2]박수영12345

2010.08.06 07:39:19
*.104.126.229

오! 아이디어 좋고 잘 만드셨네요.

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 [내가 만든 로봇] 로봇갤러리 우수 작품 시상 안내 imagefile ROBOTIS 2011-01-28 61655
공지 DARwIn-OP 오픈 플랫폼 휴머노이드 로봇, DARwIn-OP file ROBOTIS 2011-03-03 43988
공지 기타 역대 로봇갤러리 우수 작품(~1월 15일까지 선정) image ROBOTIS 2011-03-31 52078
360 올로 개조 포트리스 로봇 imagefile 백만돌이 2010-08-27 5971
359 올로 버그키드 프로그램 바꿈 file [2] 백만돌이 2010-08-27 4527
358 올로 청소로봇 imagefile [1] 백만돌이 2010-08-27 5853
357 올로 납량특집 공포의 청기백기로봇 moviefile 리나엄마 2010-08-18 6196
356 올로 범퍼카 응용한 청소로봇 moviefile 이현아 2010-08-18 6110
355 올로 1단계로 만든 아이보 moviefile 이현아 2010-08-18 5983
354 올로 올로 + 카메라(영상처리) + 랩뷰 moviefile [2] 안산3-아삽 2010-08-17 5620
353 올로 올로 디지털 피아노 로봇 미완성 movie [1] 리나엄마 2010-08-16 5100
352 올로 올로, 2단계, 어보이더(유병주) 거시기 2010-08-15 5614
351 올로 3단계 범퍼카를 바꾸어만든 청소로봇 file comeste 2010-08-10 5767
» 올로 IRC.JR 로보페스트 2010-내가 만드는 로봇 imagefile [1] 황재상 2010-08-05 6633
349 올로 로봇올림피아드 밀어내기 모델(올리의 올림피아드모델) imagefile 로봇샘 2010-08-04 7445
348 바이올로이드 Hybrid moving robot - Hanmaeum imagemoviefile 박재형 2010-08-04 6001
347 바이올로이드 프리미엄 A타입 – 경례, 물구나무서기,옆구르기 moviefile ROBOTIS 2010-08-03 6753
346 바이올로이드 프리미엄 A타입 댄스 – again & again / 2PM moviefile ROBOTIS 2010-08-03 5889
345 올로 올로를 이용하여 만든 월-E imagefile 로봇샘 2010-08-02 7746
344 올로 코코코코코코코 코끼리 file 괴도키드 2010-07-26 5755
343 올로 방학기념 올로카트라이더 로봇 탄생 하!!!!! moviefile [3] 리나엄마 2010-07-22 5669
342 올로 올로복사기로봇탄생 하하:-) moviefile [1] 리나엄마 2010-07-19 5243
341 올로 올로 포트리스로봇탄생 실패 ㅠㅠ moviefile [2] 리나엄마 2010-07-19 5170

XE Login