Home > 포럼 > 로봇갤러리

역대 로봇갤러리 우수 작품(~4월 30일까지 선정)

기타 조회 수 83761 추천 수 0 2011.03.31 13:48:13 robotis
Bnotice_gallery.jpg
 
선정 기간 :
2012.4.16 ~ 2012.4.30
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 올로로 만든 올로랜드 놀이동산 고릴라
작성자

광주로봇쌤

타임헌터

작품 201204_03.JPG 201204_04.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2012.4.1 ~ 2012.4.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 사자로봇(서산석림초 김재훈) 분노의 새: 두번째 이야기 - 배고픈 돼지들의 퍼즐레이스
작성자

Luke

로보마인드

작품 201204_01.JPG 201204_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2012.3.16 ~ 2012.3.31
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 멋진 올로 피규어 소개해요^^ 올로~스텐드
작성자

변신로봇

울트라 뽕뽕

작품 201203_03.JPG 201203_04.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2012.3~1 ~ 2012.3.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 경비로봇 캠핑카와 함께하는 2분간의 여행입니다.
작성자

상상노리

로봇연구소

작품 201203_01.JPG 201203_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2012.2.16 ~ 2012.2.29
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 윷놀이 로봇 기둥을 오르는 로봇
작성자

미소쌤

로봇게임

작품 201202_03.JPG 201202_04.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2012.2.1 ~ 2012.2.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 아나로그 시계 범블비
작성자

고양-하늘

데이지

작품 201202_01.JPG 201202_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2012.1.16 ~ 2012.1.31
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 간단한 스마트폰 거치대 자동차 엔진(4기통)
작성자

광주로봇쌤

창원로보링크

작품 201201_n1_04.JPG 201201_n1_03.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2012.1.1 ~ 2012.1.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 두팔로 움직이는 고릴라봇~^^ 올로 자동투석기입니다
작성자

미소쌤

서산_로보Learn

작품 201201_n1_01.JPG 201201_n1_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.12.16 ~ 2011.12.31
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 올로로만들기 - 카멜레온 스노우모빌
작성자 상상노리 로봇 사랑
작품 201112_n1_03.JPG 201112_n1_04.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.12.1 ~ 2011.12.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 책상 청소 로봇 김상연 회원의 올로 창작로봇
작성자

서산_로보Learn

수원1-IT교육

작품 201112_n1_01.JPG 201112_n1_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.11.16 ~ 2011.11.30
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 로봇 아날로그 시계 [밥플]브라키오사우르스
작성자

창원로보링크

수원1-IT교육

작품 201111_n1_03.JPG 201111_n1_04.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.11.1 ~ 2011.11.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 2011 IRC국제로봇콘테스트
물건나르기 우승
놀이기구 (바이킹)
작성자

통영1-올로봇

크크

작품 201111_n1_01.JPG 201111_n1_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.10.16 ~ 2011.10.31
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 야구 게임 로봇 –
투수로봇과 타자로봇
거미로봇
작성자

창원로보링크

로보프렌

작품 201110_n1_03.JPG 201110_n1_04.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.10.1 ~ 2011.10.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 낚시대 샷건
작성자

로왕

김천과학나라정쌤

작품 201110_n1_01.JPG 201110_n1_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.9.16 ~ 2011.9.30
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 빅 캐논 트랜스폼배틀드로이드
작성자

김천과학나라정쌤

어흥

작품 201109_n1_03.JPG 201109_n1_04.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.9.1 ~ 2011.9.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 슈퍼로봇그랑프리 퍼포먼스대회 애벌레 로봇
작성자

쎄다

창원로보링크

작품 201109_n1_01.JPG 201109_n1_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.8.16 ~ 2011.8.31
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 골드버그장치 닌자펭귄
작성자

창원로보링크

양산3-블록피아

작품 201108_n1_04.JPG 201108_n1_03.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.8.01 ~ 2011.8.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 회전놀이기구 학생이 만든 청소차 입니다.
작성자

로봇 사랑

광주로봇쌤

작품 201108_n1_01.JPG 201108_n1_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.7.16 ~ 2011.7.31
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 올로로만들기 – 굴삭기
애니매이션 캐릭터가 떳다!!(월E)
작성자

상상노리

김천과학나라정쌤

작품 201107_n1_03.JPG 201107_n1_04.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.7.1 ~ 2011.7.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 CM-100 2개를 사용한 기중기

이 로봇은 어떤로봇??

작성자

로보프렌

김천과학나라정쌤

작품 201107_n1_01.JPG 201107_n1_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.6.16 ~ 2011.6.30
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 RGC 아산대회 로봇댄스

선풍기가 달린 런닝머신

작성자

쎄다

마미

작품 201106_n2_02.JPG 201106_n2_01.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.6.1 ~ 2011.6.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 올로 2단계-카트트레일러

소방차는 모두다 모여라~^^

작성자

데이지

김천과학나라정쌤

작품 %EC%B9%B4%ED%8A%B8%EB%A0%88%EC%9D%BC%EB%9F%AC.jpg SS106219.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.5.16 ~ 2011.5.31
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 올로로 만들기 - 아파치롱보우

양반,각시,머슴 프리미엄

작성자

상상노리

군포미래

작품 20110516_01.JPG 20110516_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.5.1 ~ 2011.5.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 올로로 만들기 - 4륜 바이크

빠른 6족 보행로봇

작성자

상상노리

로보프랜

작품 20110501_01.JPG 20110501_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.4.16 ~ 2011.4.30
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목 올로1단계 응용창작로봇..

올로로만들기-트랜스포머

작성자

노적가리

상상노리

작품 20110416_01.JPG 20110416_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011.4.1 ~ 2011.4.15
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목

개구리 게임 한판~

올로 쥬크박스-CD Type

작성자

국화꽃향기

서산_로보Learn

작품 20110401_01.JPG 20110401_02.JPG
 
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2011. 1 ~ 2011. 3
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목

올로로 만든 모듈형...

올로로 만든 경운기

할리데이비슨의 3륜..

작성자

창원로보링크

상상노리

창원로보링크

작품 20110101_01.JPG 20110101_02.JPG 20110101_03.JPG
 
 
제목

2기통 프로펠러 엔진

올로 배송봇

지게 차 튜닝...

작성자

서산_로보Learn

서산_로보Learn

로보프렌

작품 20110101_04.JPG 20110101_05.JPG 20110101_06.JPG
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
선정 기간 :
2010.1~ 2010.12
table_bg_a.GIF   table_bg_b.GIF
 
제목

전갈

센서에 따라 움직...

올로를 이용하여..

작성자

점박이짱

들꽃향

로봇샘

작품 2010_01.jpg 2010_02.jpg 2010_03.jpg
 
 
제목

로보페스트 2010...

안드로이드폰으로..

올로 거북선 입니다

작성자

황재상

용인6-제이로보텍

창원로보링크

작품 2010_04.jpg 2010_05.jpg 2010_06.jpg
 
제목

올로 다연발 머신건...

RX-28 자작휴머노...

바이올로이드 탱크...

작성자

리나엄마

박영준

일순기현

작품 2010_07.jpg 2010_08.jpg 2010_09.jpg
 
제목

하이브리드 4족입니다

   
작성자

박재형

   
작품 2010_10.jpg    
table_bg_d.GIF   table_bg_c.GIF
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 [내가 만든 로봇] 로봇갤러리 우수 작품 시상 안내 imagefile ROBOTIS 2011-01-28 86391
공지 DARwIn-OP 오픈 플랫폼 휴머노이드 로봇, DARwIn-OP file [1] ROBOTIS 2011-03-03 67809
» 기타 역대 로봇갤러리 우수 작품(~4월 30일까지 선정) image ROBOTIS 2011-03-31 83761
771 올로 스마트 폰으로동영상 볼때 쓰는 받침대 newimagefile [4] 준홍이 2012-05-21 113
770 올로 트레일러 file 박 도야지 2012-05-19 256
769 올로 선생님을 위한 피규어 imagemoviefile [1] 변신로봇 2012-05-19 284
768 올로 올로피규어 updateimagefile [2] 변신로봇 2012-05-19 170
767 올로 창작~ 왜가리 imagefile 납작콩 2012-05-18 215
766 올로 창작~ 뜀틀 로봇 imagemoviefile 납작콩 2012-05-18 224
765 올로 6족보행로봇 창작** imagemoviefile 납작콩 2012-05-18 221
764 올로 앞뒤로 도는 풍차~~ imagemoviefile 납작콩 2012-05-18 188
763 올로 브라노와 티라노의 모험이야기 1회 movie [1] 현정민 2012-05-16 293
762 올로 두 발로 당당히 서서 움직이는^^; 요리사 로봇1호^^ updateimagefile [1] 올띵 2012-05-15 452
761 올로 1단계 모빌 응용-사람살려.. imagemoviefile 변신로봇 2012-05-14 375
760 올로 트라이더 타는 올로 imagefile [1] 로봇게임 2012-05-14 510
759 올로 분쇄기 file 전투로봇 2012-05-13 463
758 올로 스피드봇 file 전투로봇 2012-05-13 403
757 바이올로이드 아이언맨 movie [3] 프로그래머 2012-05-12 527
756 올로 올로 아빠꽃게 imagemoviefile [1] 로보마인드 2012-05-12 520
755 올로 배트카~~ imagefile [1] 김천과학나라정쌤 2012-05-06 822
754 올로 초간단 운동기구 moviefile 구미3-인성교육 2012-05-04 662
753 올로 고릴라 file [4] 타임헌터 2012-04-28 1347
752 올로 빅핀셋 imagefile 전투로봇 2012-04-26 1031

XE Login