Home > 포럼 > 뉴스&공지

[교육] 올로 초급 과정 교육 (3월 10일) - 종료

조회 수 2418 추천 수 0 2012.03.05 13:35:03

생각으로 만드는 로봇, 올로(OLLO) 초급 과정 교육

 

()로보티즈에서 교육용 로봇 키트인 ‘올로[OLLO]'의 초급과정 교육을 진행합니다.

많은 관심과 참가를 부탁 드립니다.

참가 대상

- 로봇교육(방과후학교)에 관심이 있는 협력점 소속 강사, 일반 강사

- 협력점 개설 신청자

 

일시

- 3 10(토요일)

- 오전 10~오후 5

 

교육 장소

- 로보티즈 본사 교육실 (약도 보기)

 

교육 내용

- 로보티즈 소개

- 회원모집을 위한 운영방안

- 방과후학교 운영에 대한 성공 사례 소개 및 운영 방법

- 본사 컨텐츠 200% 활용하기

* 자세한 교육 내용은 아래 교육일정표를 참고하시기 바랍니다.

 

강사 소개 : 엄희라 강사

- 현, 용인 언남초 외 4개 초등학교 방과후학교 운영 중

- 3년 연속 학부모만족도 1위 달성(평점 98.5)

- 2010년 ~ 2011년 각 단위학교 우수강사

- 2010년 ~ 2011년 용인교육지원청 교육장인증 우수강사

- 2011년 로보티즈 우수협력점 선정

 

준비물

- 노트북(로보플러스 설치)

* 교육 중에 사용되는 예제 로봇은 지원하고 있습니다.

 

신청 방법

- 이메일(jongbird@robotis.com)로 참가 신청 (25명 선착순 마감)

- 참가 신청시 참가자 인적사항 기재 요망

(이름 / 전화번호 / e-mail / 주민등록번호 / 소속(교육장명) / 주소)

* 원활한 교육을 위해 필히 참가 접수를 해주세요.

* 주민등록번호는 학교 등에서 사실 확인서를 요청할 경우에 활용됩니다.

* 신청 접수 여부는 9(금요일)에 문자로 공지하겠습니다.

* 기존 초급과정과 달리 강연회 참여 내용의 연수 수료증이 발급됩니다.

일정 참고하여 중복된 일정이 있는 분은 강연시간만 참여하셔도 됩니다.

 

 교육 문의

- 교육사업팀 대리 이종선

- jongbird@robotis.com

- TEL : 070-8671-2600 (대표)

- TEL : 070-8671-3403 (직통)

- FAX : 070-8230-1336

 

 교육 일정

- 교육 세부내용은 사전 공지 없이 변경 될 수 있습니다.

- 주차장은 건물 지하에 마련되어 있으나 유료이므로 가급적 대중교통을 사용하시기 바랍니다.

시 간

내 용

교육 세부 내용

10

10:00 - 10:20

로보티즈 소개

∙ 회사소개

10:20 10:50

회원모집

∙ 회원모집을 위한 운영방안

11:00 11:50

프로그래밍

방과후학교 수준의 프로그램 교육

12:00 - 13:00

점심시간

∙ 점심 식사

13:00 15:50

사례발표

성공적인 방과후학교 운영을 위한 방법 : 엄희라 강사

16:00 16:50

본사 컨텐츠 200% 활용하기

Mobile Solution, 2012년 교수안

∙ 재등록율을 높이기 위한 학사 운영

17:00 17:50

협력점 개설 면담

∙ 협력점 개설 신청자 개별 면담 및 계약서 날인

엮인글 :
http://www.robotis.com/xe/116712/fb6/trackback

[레벨:30]ROBOTIS

2012.03.08 21:54:42
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

3월 10 올로초급과정은 내부일정으로 교육이 취소됨을 알려드립니다.

다음 교육에 참여하시기 바랍니다.

감사합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [채용공고] 개발분야 상시채용 모집공고 [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 21663
공지 로보티즈, 2012 로봇그랜드챌린지 로봇기술대상 대통령상 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-10-31 7761
공지 로보티즈, 300만불 수출의 탑 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-12-07 6280
공지 다이나믹셀 ‘2012 세계일류상품’ 선정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-12-14 5483
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 update [레벨:30]ROBOTIS 2013-03-21 4243
공지 [뉴스] 다이나믹셀 프로 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-04 2506
공지 2012년 로보티즈 로봇경진대회 성적 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 2604
공지 [대회] 2013년 로봇경진대회 일정 updateimagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 2321
239 [교육] Task 전문교육(6월 9일~10일) - 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-31 1927
238 [교육] 한국기술교육대학교 2012학년도 하계연수 교육 안내 file [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-30 1640
237 [공지] 바이올로이드 프리미엄 및 GP 업그레이드 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-29 2158
236 [교육] 올로 초급 과정 교육 (6월 2일) - 종료 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-22 5114
235 [교육] Task 심화 과정 교육 (5월 26일~27일) - 종료 [2] [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-14 2113
234 [교육] Task 전문교육(5월 12일~13일) - 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-30 3028
233 [공지] 다이나믹셀 MX-시리즈 전 모델 출시! [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-25 4754
232 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 6489
231 [교육] Task 심화 과정 교육 (4월 28일~4월29일)-종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-23 2533
230 [교육] Motion 심화 과정 교육 (4월 21일~22일) - 종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-06 2785
229 [교육] 올로 초급 과정 교육 (4월 7일) - 종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-02 2907
228 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 21367
227 [교육] Task 심화 과정 교육 (3월 31일~4월1일) - 종료 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-20 2460
226 [출시 안내] DARwIn-OP FSR-Embedded Foot Set 판매 시작 [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-19 2567
225 [교육] 2012 상반기 로봇축구 워크샾 - DARwin-OP Tutorial file [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-10 2912
224 [공지] 스마트폰용 로보플러스 태스크, R+m.Task 공개 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-08 2875
» [교육] 올로 초급 과정 교육 (3월 10일) - 종료 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-05 2418
222 [교육] Task 전문교육(3월4일~5일) - 종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-28 2567
221 [교육] Motion 심화 과정 교육 (3월 17일~18일) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-27 1902
220 [출시 안내] CM-530, AX-12W 판매 시작 [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-24 2462

XE Login