home > 게시판&다운로드 > 뉴스&공지

[필독] A/S 접수 방법

조회 수 49055 추천 수 0 2007.04.10 18:39:57
ROBOTIS *.112.9.210

A/S 접수 절차 안내

 

신속한 A/S의 대응과 정확한 진단을 위해서 다음과 같은 절차를 권장 드리오니 참고하시기 바랍니다.

 

A/S 접수 절차

 1. [A/S신청서]를 다운로드 받아 내용을 작성합니다.

     ROBOTIS_AS신청서.hwp

     ROBOTIS_AS신청서.pdf

     ROBOTIS_AS신청서.xls

 2. 작성한 A/S신청서를 고객지원센터 이메일로 발송합니다. ( support@robotis.com )

 3. 보내주신 A/S신청서 확인후 고객님께 이메일로 접수번호를 회신하여 드립니다.

 4. 접수번호가 기재된 A/S신청서를 인쇄하여 수리 받고자 하는 제품과 함께 택배 발송합니다.

 

■ 배송

 * 제품을 보내실 때는 반드시 접수번호가 기재된 A/S신청서를 함께 보내주셔야 합니다.

 * 인쇄하실 수 없을 시에는 A/S신청서의 내용을 직접 작성하여 보내주셔도 됩니다.

 * 배송 도중 제품이 파손되지 않도록 포장에 주의하시고, A/S신청서에 기재한 내용과 보내시는 제품 및 수량이 맞는지 확인하여 주시기 바랍니다.

 

A/S 처리 절차

 1. 고객님께서 발송하신 A/S신청서제품을 수령한 후 이상 유무를 진단합니다.

 2. 수리를 완료한 후 최종 수리비를 산정하여 고객님께 전화로 수리비를 안내합니다.

 3. 수리비 입금 확인 후 수리 내역서와 제품을 고객님께 택배 발송합니다.

 

■ 배송료

 * 보증 기간 이내 제품 하자 발생시 : 왕복 배송비를 로보티즈가 부담합니다.

 * 보증 기간 이후 A/S접수시 배송비는 고객님께서 부담하며, 수리 완료품을 고객에게 발송시는 로보티즈가 부담합니다.

 * 보증 기간에 상관없이 사용자 부주의로 인해 발생한 A/S에 대하여는 왕복 배송비를 고객님께서 부담해 주셔야 합니다. 

  

■ 보증기간

 * 로보티즈의 제품 보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. (고객 과실 및 부주의로 인한 파손은 무상 보증에서 제외)

 * 배터리, 케이블, 프레임류 등 의 소모품은 수리 대상이 아닙니다.

 

■ 수리기간

 * 제품의 수리는 통상적으로 4~5일 정도의 시간이 소요되며, 제품의 상태와 수량에 따라 기간이 더 소요될 수 있습니다.
 *
특히, 대회 전후나 각종 행사 기간에는 A/S가 집중되어 기간이 길어질 수 있으니 이 점을 충분히 감안하여 A/S를 받으시기 바랍니다.

 

■ 교환/환불

 * 구매하신 제품에 대해 문제가 발생할 경우 제품이 원래 배송한 상태와 동일한 상태에서, 구매하신후 30일 이내라면 언제라도 100% 교환 환불해 드립니다.

 

■ 택배

 * 로젠택배를 이용하시면 접수와 발송을 보다 손쉽게 하실 수 있습니다.
TEL : 1588-9988

■ 주소 및 연락처

 * 서울시 금천구 가산동 371-50 에이스하이엔드타워 3 1506 ()로보티즈 고객지원센터

    TEL : 070-8671-2613

    이메일 : support@robotis.com

 

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 9580
» [필독] A/S 접수 방법 file ROBOTIS 2007-04-10 49055
공지 [교구 변경] 올로 로봇수업용 교구 변경 공지 imagefile ROBOTIS 2010-07-06 1861
188 [대회] 2010 국제로봇컨테스트 안내 imagefile ROBOTIS 2010-09-07 138
187 [대회] 2010 IRC <가족과 함께 하는 창작로봇전> 안내 imagefile ROBOTIS 2010-09-07 93
186 [공지] 방과후학교 민간서비스 업체 인증 획득 ROBOTIS 2010-09-03 202
185 [공지] 바이올로이드 프리미엄 키트용 신규 예제 공개 imagefile ROBOTIS 2010-08-26 386
184 [교육] 9월 4일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile ROBOTIS 2010-08-26 423
183 [대회] 로봇분야교사경진대회(~10/8 마감) file ROBOTIS 2010-08-20 819
182 [대회] 대구로봇경진대회 개최 안내 ROBOTIS 2010-08-16 470
181 [기사] POPULAR SCIENCE : Humanoid in America image ROBOTIS 2010-08-06 596
180 [교육] 바이올로이드 전문 과정 교육(8월 14일~15일) imagefile ROBOTIS 2010-08-05 755
179 [기사] 휴머노이드 로봇 개발 쉬워진다 imagefile ROBOTIS 2010-08-03 630
178 [교육] 8월 7일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile ROBOTIS 2010-08-02 619
177 [채용공고]부문별 직원모집(~8/31) [1] ROBOTIS 2010-07-21 1863
176 [교육] 올로 심화 과정 교육(7월 24일~25일) imagefile ROBOTIS 2010-07-19 767
175 [기사] EBS 공사창립 10주년 기념행사에서 로보티즈 공로상 수상 imagefile ROBOTIS 2010-07-16 610
174 [교육] 올로 전문 과정 교육(7월 10일~11일) imagefile ROBOTIS 2010-07-06 905
173 [공지] 바이올로이드 GP 출시 imagefile ROBOTIS 2010-07-01 742
172 [교육] 7월 3일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile ROBOTIS 2010-06-28 818
171 [게임 공모전] 교육용 로봇 올로 게임 2차 공모전을 진행합니다. (~7/18) file ROBOTIS 2010-06-17 1339
170 [채용공고]인턴사원 모집(~7.16) ROBOTIS 2010-06-16 1537

XE Login