Home > 포럼 > 뉴스&공지

[공지] 다이나믹셀 EX-106+ 출시

조회 수 8836 추천 수 0 2010.03.08 14:33:15
㈜로보티즈의 로봇 전용 액츄에이터인 [다이나믹셀] 중 최고 사양의 성능을 자랑하는  EX-106+가 공식 출시됩니다.
 
정밀 제어와 강력한 힘을 바탕으로 매니퓰레이터나 다관절 로봇 뿐만 아니라, 1m급 휴머노이드와 같은 대형 로봇 시스템의 개발이 가능해집니다.
 
EX-106+의 성능을 직접 확인해 보세요.
 
 
* EX-106+의 주요 특징
 
 - 107kgf.cm의 초강력 토크
 
 - 엔코더 기반의 0.06° 단위 초정밀 제어(4096/251°)
 
 - 마스터/슬레이브의 듀얼모드 지원
 
 - 전면 알루미늄 케이스 적용

 

EX-106+ 사양 보기

 

 

쇼핑몰 바로가기

 

 

EX-106+.JPG

 

 

ex-106+_device_combination.png

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 28648
공지 [채용공고] 소프트웨어(모바일 프로그램) 개발자 모집(상시채용) ROBOTIS 2011-07-14 7490
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) ROBOTIS 2011-07-11 7060
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) ROBOTIS 2011-11-16 1619
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 1/4분기 update [4] ROBOTIS 2012-01-06 1526
공지 [채용공고] 교육사업분야 기술영업직 모집 (~2012.02.29까지) ROBOTIS 2012-02-01 355
166 [공지] 다이나믹셀 RX-24F 출시 imagefile ROBOTIS 2010-06-14 4694
165 [교육] 6월 6일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile ROBOTIS 2010-05-31 4887
164 [교육] 올로 전문 과정 연수 - 5월 29일~30일 imagefile ROBOTIS 2010-05-24 4999
163 [공지] 온라인 쇼핑몰 리뉴얼 안내 ROBOTIS 2010-05-24 7158
162 [채용공고] 부문별 직원모집(~5/31) [1] ROBOTIS 2010-05-13 7199
161 [기사] 17회 일본 로보원 라이트대회 여행기 imagefile ROBOTIS 2010-05-13 5759
160 [교육] 5월 8일 9일 RoboPlus(Task) 프로그램 교육 imagefile ROBOTIS 2010-05-06 5352
159 [공지] 바이올로이드 프리미엄키트 리튬폴리머 충전지 및 충전기 출시 imagefile ROBOTIS 2010-05-04 4865
158 [교육] 바이올로이드 전문 과정 교육 안내 imagefile [1] ROBOTIS 2010-04-27 4680
157 [공지] 다이나믹셀 AX-18F 출시 imagefile ROBOTIS 2010-04-21 5728
156 [교육] 바이올로이드 초급 과정 교육 안내 imagefile ROBOTIS 2010-04-20 5353
155 [기사] 개그맨 유상무, 로봇신공 발휘…국제대회 8강진출 - 바이올로이드 프리미엄 키트 imagefile ROBOTIS 2010-04-19 10718
154 [교육] 탄벌초등학교 영재반 로봇 특강 진행 imagefile ROBOTIS 2010-04-12 7777
153 [교육] 올로 전문 과정 연수 - 4월 10일~11일 imagefile ROBOTIS 2010-04-09 5261
152 [기사] ‘2010 지식경제 연구개발(R&D) 성과전시회' 참가 imagefile ROBOTIS 2010-04-06 5702
151 [교육] 4월 3일 EBS로봇파워 주니어교실 강사연수 imagefile ROBOTIS 2010-03-31 5326
150 [기사] 로보티즈, 로봇용 액추에이터 38만개 판매 세계 1위 imagefile [1] ROBOTIS 2010-03-23 5540
» [공지] 다이나믹셀 EX-106+ 출시 imagefile ROBOTIS 2010-03-08 8836
148 [공지] 일본 로보원 참가지원팀 선발 행사 결과 안내 ROBOTIS 2010-03-08 7395
147 [공지] EBS로봇파워 주니어교실 imagefile ROBOTIS 2010-03-05 8835

XE Login