Home > 포럼 > 뉴스&공지

[채용공고] 개발분야 상시채용 모집공고

조회 수 21929 추천 수 0 2011.07.11 21:09:23

지능형 로봇 전문 기업 ㈜로보티즈(wwww.robotis.com)에서 함께 일할 식구를 찾고 있습니다.
가족같은 분위기에서 함께 꿈을 이루어 나갈 능력 있는 인재를 모집하오니 많은 지원 바랍니다.
1. 모집분야 및 자격조건

모집분야

인원

지원조건

 하드웨어 분야

0명

 - 하드웨어 설계 & 펌웨어
 - 임베디드 시스템
 - 로봇관련 경력자 우대(2년이상)
 전자 및 F/W 분야

0명

 - 전자 및 F/W분야 경력자
 - 로봇관련 경력자 우대(2년이상)
 로봇 교재 개발 분야

0명

 - 교재 기획 / 집필
 - 로봇 교재 개발 경력자 우대
 - 초,중등 과학관력 교재 및 참고서적 집필 경력자 우대
2. 전형내용
  o 1차 : 서류전형
  o 2차 : 면접전형
3. 제출서류
  o 이력서, 자기소개서
  o 개별 프로젝트 첨부
4. 접수기간 및 접수방법
  o 접수기간 : 상시채용
  o 접수방법 : 이메일 접수(kelim@robotis.com) / 문의처 : 070-8671-2602
5. 근무환경
  o 근무처 : 서울시 금천구 가산동 371-50 에이스하이엔드타워 3차 1506호
     (지하철 1,7호선 가산디지털단지역 5번출구에서 100미터)
  o 근무요일  : 주5일(월~금)
  o 복리후생  : 4대보험, 휴가, 경조사 지원, 포상 및 표창, 식대 외

엮인글 :
http://www.robotis.com/xe/66352/75b/trackback
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» [채용공고] 개발분야 상시채용 모집공고 [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 21929
공지 로보티즈, 2012 로봇그랜드챌린지 로봇기술대상 대통령상 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-10-31 8002
공지 로보티즈, 300만불 수출의 탑 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-12-07 6502
공지 다이나믹셀 ‘2012 세계일류상품’ 선정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-12-14 5626
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2013-03-21 4528
공지 [뉴스] 다이나믹셀 프로 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-04 2712
공지 2012년 로보티즈 로봇경진대회 성적 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 2881
공지 [대회] 2013년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 2585
317 [전시] 부산 국제 기계 대전(~5월 26일까지) imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-23 88
316 [교육] ROBOTIS KIDSLAB 초급 교육 안내(6월 1일) - 접수중 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-21 166
315 [교육] Task 심화 과정 교육 (5월 25일~5월26일) - 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-14 327
314 [뉴스] 대형 액츄에이터 `다이나믹셀 프로` 개발, 1m 휴머노이드 로봇 나온다 image [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-14 191
313 [교육] Motion 심화 과정 교육 (5월 18일~19일) – 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-09 326
312 [행사 안내] 다이나믹셀 프로 세미나 개최 [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-08 278
311 [교육] Task 전문 과정 교육 (5월 11일~12일) – 접수마감 [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-06 310
310 [대회] 제 11회 임베디드 S/W 경진대회 - 중등부분 BIOLOID STEM 선정 image [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-02 339
309 [뉴스] '다이나믹셀 프로' 모듈 전시한 로보티즈 imagemovie [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-02 279
308 [뉴스] 공익광고에 출연한 DARwIn-OP [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-02 254
307 [뉴스] 일반인도 쉽게 로봇 개발...오픈 하드웨어 플랫폼 로봇 제어보드 출시 [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-02 293
306 5월 1일 휴무 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-30 249
305 [전시] 청량리 롯데갤러리 로봇전시회 ' Now Robot! 지금은 로봇시대!' imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-25 427
304 [교육] Task 심화 과정 교육 (5월 4일~5일) – 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-24 488
303 [뉴스] 로보티즈, '로봇 꿈나무 교실' 프로모션 진행 image [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 612
302 [교육] Task 전문 과정 교육(4월 20일~21일) - 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-12 733
301 [뉴스] 로봇랜드의 전설 - 로봇 애니 뮤지컬 공연(~4월 28일) imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-03 773

XE Login