질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

RX-64の最大保持トルクについて

조회 수 826 추천 수 0 2010.10.18 21:33:53

大学で研究活動しているものですが、

Dynamixel RX-64について質問があります。

 

RX-64の仕様書に最大保持トルクが53~64kgf・㎝と記載されているのですが、

実際にモータを駆動させてみたところ、

上記の値よりかなり小さな負荷でトルクエラーが起きてしまいモータを駆動させることができませんでした。

 

最大保持トルクとは、どのような場合のトルクになるのですか。

また、実際にモータを駆動させることのできる負荷は、いくつになるのでしょうか。

 

お返事のほどよろしくお願いします。


댓글 '1'

ROBOTIS

2010.11.16 15:56:09
*.112.9.210

お世話になっております。

 

株式会社ロボティスです。

返事が遅くなりまして大変申し訳ございません。

 

お客様のご質問に関してですが、現在何Vをご使用でしょうか。

ダイナミクセルのトルクは電圧に比例します。

18.5Vで駆動時、52kgf.cm がでます。

この数値は瞬間的に出せるStall Torque です。

実際に駆動させるためには設計の時にこの数値(52kgf.cm )の1/4程度で設計を行ってください。

 

下記のe-マニュアルを参考にしてください。

http://support.robotis.com/jp/techsupport_jpn.htm#product/dynamixel/rx_series/rx-64.htm

 

どうぞ宜しくお願いいたします。

 

문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 修理/交換手?書 file ROBOTIS 2009-04-22 1498
9 USB2Dynamixelドライバー okamoto 2012-04-23 39
» RX-64の最大保持トルクについて [1] Y.U 2010-10-18 826
7 CAN通信、CANバスに接続して制御できますか? [1] うるし 2010-09-21 750
6 AX-12+のボーレート設定 [3] 投稿 2010-08-10 1253
5 電源について [2] 林拓矢 2010-06-30 773
4 Dynamixel Manager バ?ジョン [1] Hazi 2009-02-18 1584
3 ロボットタ?ミナルのデ?タ保存 [1] TomCee 2008-07-03 1452
2 バイオロイド?門家用キットの CD-ROM [1] John 2008-07-03 1488
1 ゴ?ルのポジションと syncwrite-パッケ?ジ [1] Hao-che 2008-07-03 1370

XE Login