Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

"2단계 4. 소리는~" 에서 센서 작동 안되는 문제.

조회 수 2365 추천 수 0 2009.09.11 12:40:30
나윤제 *.125.133.108

안녕하세요.

2단계 4번째 소리는 사방으로 퍼져요. 부분입니다.

다른 CM-100은 스위치 3번 누르면 음성(소리)인식-박수치기가 되던데요,

제꺼는 안되네요. 이번에 새로 구입한 2단계키트 입니다.

제 CM-100의 다른 센서들(음계들)은 이상이 없습니다.

소리만 안되는거 같은데, 어찌해야 하는지 꼭 좀 답변 부탁드립니다.~

 

꼭~~ 번창하는 로보티즈 되세요 ^^


멋진운영자

2009.09.18 15:09:12
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

내부 마이크에 문제가 있는것 같습니다.

A/S신청해주시고, 보내실때 증상을 간단히 적어주시기 바랍니다.

 

[레벨:2]박수영12345

2010.07.23 07:31:31
*.104.126.229

CM-100은 4번눌렀을때 소리를인식해요 전돼는데....

[레벨:2]박수영12345

2010.07.23 07:32:22
*.104.126.229

그리고5단원입니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119781
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120368
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92519
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45734
3191 4단계 프로그램은 어디서 넣나요? [1] 박효상 2010-01-07 2260
3190 수신 [1] kd5652 2010-01-03 2187
3189 고속 감속모토와 포트 질문입니다. [1] 올로짱 2009-12-28 2119
3188 프로그램 [1] 이제우 2009-12-10 2087
3187 1-2단계 오토바이... [1] 박태선 2009-12-10 2202
3186 올로 버그3단계어떻게 리모콘조종 할 다운할수있나요 [1] 최건우 2009-11-28 2172
3185 이게뭐야? [4] 안정식 2009-11-24 2078
3184 올로 모터관련 [1] 정대현 2009-11-17 2194
3183 A/S 신청해요! [1] 이현희 2009-11-06 2133
3182 올로 제어기에 연결해주는 부품에 대해서 [1] 이봉구 2009-10-26 2253
3181 교사연수 [1] HR 2009-10-10 2312
3180 로봇 여유부품 문제 [1] 김재경 2009-10-08 2543
3179 AS 신청 [1] 송지섭 2009-10-06 2380
3178 감속모터가 안되요ㅠㅠ 캡어댑터도 하나가 없구여... [1] 함진식 2009-10-05 2357
3177 CM-100 마이크와 버져.. [1] 로봇박사 2009-09-25 2623
3176 RoboPlus 오류에 대한 문의 드립니다. file [1] 이수미 2009-09-22 3060
3175 교육키드 문의요.. [1] 푸카 2009-09-16 3512
3174 모터 [1] tlrlgns11 2009-09-15 2461
3173 리모콘사용-2단계/BUG [1] HR 2009-09-14 3013
» "2단계 4. 소리는~" 에서 센서 작동 안되는 문제. [3] 나윤제 2009-09-11 2365

XE Login