Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

리모콘사용-2단계/BUG

조회 수 3013 추천 수 0 2009.09.14 15:42:19

안녕하세요.

궁금한것이 있어서 올립니다.

2단계에 들어있는 제어기와 BUG에 들어있는 제어기는 같은 것인가요???

2단계 모델을 리모콘으로 조정하려면 어떻게 설정을 하면되나요???

정확한 답변 기다리겠습니다.

감사합니다.


멋진운영자

2009.09.18 15:16:41
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

2단계제어기와 BUG에 들어가는 제어기는 동일합니다.

2단계 모델을 리모컨으로 제어하기위해선 2단계제어기에 리모컨부분이 포함되있는 프로그램을 다운받아야합니다.

리모컨이 나오는부분은 3단계부터입니다. 3단계 프로그램을 다운받아 리모컨부분 설정을 참고하세요.

2단계에 적용하시고자 하는 로봇프로그램에서 리모컨부분만 수정해서 다운받으시면, 리모컨조정을 하실수 있습니다.

감사합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119782
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120370
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92519
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45736
3191 4단계 프로그램은 어디서 넣나요? [1] 박효상 2010-01-07 2260
3190 수신 [1] kd5652 2010-01-03 2187
3189 고속 감속모토와 포트 질문입니다. [1] 올로짱 2009-12-28 2119
3188 프로그램 [1] 이제우 2009-12-10 2087
3187 1-2단계 오토바이... [1] 박태선 2009-12-10 2202
3186 올로 버그3단계어떻게 리모콘조종 할 다운할수있나요 [1] 최건우 2009-11-28 2172
3185 이게뭐야? [4] 안정식 2009-11-24 2078
3184 올로 모터관련 [1] 정대현 2009-11-17 2194
3183 A/S 신청해요! [1] 이현희 2009-11-06 2133
3182 올로 제어기에 연결해주는 부품에 대해서 [1] 이봉구 2009-10-26 2253
3181 교사연수 [1] HR 2009-10-10 2312
3180 로봇 여유부품 문제 [1] 김재경 2009-10-08 2543
3179 AS 신청 [1] 송지섭 2009-10-06 2381
3178 감속모터가 안되요ㅠㅠ 캡어댑터도 하나가 없구여... [1] 함진식 2009-10-05 2357
3177 CM-100 마이크와 버져.. [1] 로봇박사 2009-09-25 2623
3176 RoboPlus 오류에 대한 문의 드립니다. file [1] 이수미 2009-09-22 3060
3175 교육키드 문의요.. [1] 푸카 2009-09-16 3512
3174 모터 [1] tlrlgns11 2009-09-15 2461
» 리모콘사용-2단계/BUG [1] HR 2009-09-14 3013
3172 "2단계 4. 소리는~" 에서 센서 작동 안되는 문제. [3] 나윤제 2009-09-11 2366

XE Login