Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

모터

조회 수 2461 추천 수 0 2009.09.15 23:09:01
tlrlgns11 *.12.184.16

모터를 3개연결할순 없나요?


멋진운영자

2009.09.18 15:19:44
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

하드웨어구조상 2개의 감속모터, 2개의 서보모터 연결이 가능합니다.

감사합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119835
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120425
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92565
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45783
3191 4단계 프로그램은 어디서 넣나요? [1] 박효상 2010-01-07 2260
3190 수신 [1] kd5652 2010-01-03 2187
3189 고속 감속모토와 포트 질문입니다. [1] 올로짱 2009-12-28 2120
3188 프로그램 [1] 이제우 2009-12-10 2087
3187 1-2단계 오토바이... [1] 박태선 2009-12-10 2202
3186 올로 버그3단계어떻게 리모콘조종 할 다운할수있나요 [1] 최건우 2009-11-28 2172
3185 이게뭐야? [4] 안정식 2009-11-24 2079
3184 올로 모터관련 [1] 정대현 2009-11-17 2194
3183 A/S 신청해요! [1] 이현희 2009-11-06 2133
3182 올로 제어기에 연결해주는 부품에 대해서 [1] 이봉구 2009-10-26 2253
3181 교사연수 [1] HR 2009-10-10 2312
3180 로봇 여유부품 문제 [1] 김재경 2009-10-08 2544
3179 AS 신청 [1] 송지섭 2009-10-06 2381
3178 감속모터가 안되요ㅠㅠ 캡어댑터도 하나가 없구여... [1] 함진식 2009-10-05 2357
3177 CM-100 마이크와 버져.. [1] 로봇박사 2009-09-25 2624
3176 RoboPlus 오류에 대한 문의 드립니다. file [1] 이수미 2009-09-22 3063
3175 교육키드 문의요.. [1] 푸카 2009-09-16 3514
» 모터 [1] tlrlgns11 2009-09-15 2461
3173 리모콘사용-2단계/BUG [1] HR 2009-09-14 3014
3172 "2단계 4. 소리는~" 에서 센서 작동 안되는 문제. [3] 나윤제 2009-09-11 2366

XE Login