Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

교육키드 문의요..

조회 수 3512 추천 수 0 2009.09.16 13:07:37
푸카 *.132.215.70

총 3단계로 나누어졌있는데...

교육용 3단계 구성품들을 살펴보니 2단계의 부품들은 안들어 있는거 같네요..

꼭 1단계부터 시작을 해야 부품들을 다 구성할수 있는건가요??


OLLO

2009.09.18 15:27:51
*.112.9.210

안녕하세요 고객님

올로 교육용키트(로봇수업용) 이전단계가 있어야지

다음단계의 로봇을 제작하고 동작을 시킬 있습니다.

, 2단계 또는 3단계 예제를 만드실 때에는

1단계키트가 있어야 하는 것은 아닙니다.

 

따라서 3단계 예제 로봇을 만들기 위해서는

2단계부터 구매를 하셔야 합니다.

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119783
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120376
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92520
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45740
3191 4단계 프로그램은 어디서 넣나요? [1] 박효상 2010-01-07 2260
3190 수신 [1] kd5652 2010-01-03 2187
3189 고속 감속모토와 포트 질문입니다. [1] 올로짱 2009-12-28 2119
3188 프로그램 [1] 이제우 2009-12-10 2087
3187 1-2단계 오토바이... [1] 박태선 2009-12-10 2202
3186 올로 버그3단계어떻게 리모콘조종 할 다운할수있나요 [1] 최건우 2009-11-28 2172
3185 이게뭐야? [4] 안정식 2009-11-24 2078
3184 올로 모터관련 [1] 정대현 2009-11-17 2194
3183 A/S 신청해요! [1] 이현희 2009-11-06 2133
3182 올로 제어기에 연결해주는 부품에 대해서 [1] 이봉구 2009-10-26 2253
3181 교사연수 [1] HR 2009-10-10 2312
3180 로봇 여유부품 문제 [1] 김재경 2009-10-08 2543
3179 AS 신청 [1] 송지섭 2009-10-06 2381
3178 감속모터가 안되요ㅠㅠ 캡어댑터도 하나가 없구여... [1] 함진식 2009-10-05 2357
3177 CM-100 마이크와 버져.. [1] 로봇박사 2009-09-25 2623
3176 RoboPlus 오류에 대한 문의 드립니다. file [1] 이수미 2009-09-22 3060
» 교육키드 문의요.. [1] 푸카 2009-09-16 3512
3174 모터 [1] tlrlgns11 2009-09-15 2461
3173 리모콘사용-2단계/BUG [1] HR 2009-09-14 3014
3172 "2단계 4. 소리는~" 에서 센서 작동 안되는 문제. [3] 나윤제 2009-09-11 2366

XE Login