Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

올로에 절대거리센서 연결

올로 조회 수 3607 추천 수 0 2010.07.23 07:28:10

올로 CM-100에 갤러리에서 대굴대굴님이 건전지박스를4.5V를 건전지박스3개로 4.5V를 연결해서 저도그렇게 해서CM-100에 연결했는대요 작동은하는데 절대거리센서필요전압이 4.5V라구요 그래서 한번5핀케이블로 연결해보려구요 연결은할수있나요? 


[레벨:2]박수영12345

2010.07.23 12:24:37
*.104.126.229

아무나 답변좀해주세요.

[레벨:30]ROBOTIS

2010.07.23 12:57:05
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

DMS의 동작전압은 4.5~5.5v 입니다. 핀배열은 동일하니, 4.5v를 쓴다면 동작할 수 있습니다.

하지만 정격전압보다 높은 전압은 제품에 무리를 줄 수 있습니다.

당장 문제가 생기지 않더라도 사용하다보면 제품의 칩이 망가질 수 있습니다.

감사합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119836
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120429
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92571
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45784
» 올로 올로에 절대거리센서 연결 [2] 박수영12345 2010-07-23 3607
3310 기타 디티 먹이와 게임 다운로드 [1] 티티와 디디 늑대소녀 2010-07-22 4621
3309 바이올로이드 지그비 조종기 ZIG100 imagefile [3] 123gtf 2010-07-22 3352
3308 바이올로이드 입/출력 포트에 대해서.. [2] 윤건호 2010-07-22 3135
3307 기타 다시 질문하겠습니다............. [1] 장동호 2010-07-20 2967
3306 기타 Zig-110에 대해 질문이 있습니다. [1] 장동호 2010-07-20 3431
3305 바이올로이드 로보티즈 도와주세요!! [1] 차민규 2010-07-19 2873
3304 올로 2단계의 라인트레이서들은 다 안움직여요 [3] ghfjdk 2010-07-17 3169
3303 다이나믹셀 RX-24F 의 Status Return Level을 2로 복구하려면? [4] HESUNG 2010-07-16 3207
3302 바이올로이드 TXD 점등 [1] 빵상채운 2010-07-16 2841
3301 올로 버그에서 4명이 동시에 게임은 불가능한가요? [1] 다크호스 2010-07-15 3186
3300 다이나믹셀 로보페스트 대회 참가 가능한지 [1] 예롱아빠 2010-07-14 3275
3299 올로 스위치 고장(접촉 불량) [1] 양반 2010-07-13 3064
3298 바이올로이드 GP 조립 [1] 예롱아빠 2010-07-13 2972
3297 바이올로이드 프리미엄키트 절대거리센서와 IR센서의 드라이버에 관해서 [1] lightnote 2010-07-12 3594
3296 바이올로이드 로봇플러스 실행 시킬려고 해도 이상한 오류가 뜨네요 imagefile [1] SKY윤우 2010-07-11 3167
3295 올로 올로 액션 예제 링크가 없어졌는데요. [1] Double 'U' 2010-07-11 4364
3294 바이올로이드 예제 image [1] 이진형 2010-07-10 3344
3293 바이올로이드 테크서포트 내용에 [1] 흐규흐규 2010-07-08 3044
3292 바이올로이드 종합키드에서 프리미엄으로 업그레이드 [1] bluerain 2010-07-08 3364

XE Login