Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

CM-510,ZIG-100 set 문의

바이올로이드 조회 수 3019 추천 수 0 2010.08.05 14:43:20

CM-510에 ZIG-100을 연결해서 사용할수있을까요??

zig-100_pin.png

 

  1. GND : Zigbee Module의 Ground Level (0v)

  2. VCC : Zigbee Module의 Supply Voltage ( 2.7~3.6V )

  3. LED : Zigbee Module의 접속 상태를 알려주는 LED

  4. /RESET : Zigbee Module을 Reset 시켜줄 때 사용한다.(Zigbee 설정 모드에 들어갈때도 사용)

  5. RXD : Zigbee Module의 Receive Signal 단자

  6. TXD : Zigbee Module의 Transmit Signal 단자

  7. CHANNEL_SEL1 : Broadcasting Mode에서 사용

  8. CHANNEL_SEL2 : Broadcasting Mode에서 사용

  9. zig-110_pin.png

    1. RXD : Zigbee Module의 Receive Signal 단자
    2. TXD : Zigbee Module의 Transmit Signal 단자
    3. VCC : Zigbee Module의 Supply Voltage ( 2.7~3.6V )

    4. GND : Zigbee Module의 Ground Level (0v)

    5. 이와같이 나와있는데요 지금 ZIG-100 set하나를 가지고있는데 하나는 조종기에 연결하고

      하나는 ZIG-100에서 5번단자(RXD),6번단자(TXD),2번단자(VCC),1번단자(GND)에 연결을해서 선을 하나씩 빼서

      CM-510에 연결을 하면 작동이될까요?


[레벨:30]ROBOTIS

2010.08.05 15:10:15
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

회로상으로 ZIG100과 110은 동일합니다.

고객님말씀대로 하셔서 작동이 가능할것으로 예상됩니다.

혹시 통신이 불안하다면 4번 reset핀도 풀업저항으로 vcc에 연결해주세요.

감사합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119783
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120378
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92521
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45742
3351 올로 급해요 강아지도 그러더니 여치까지... [3] 형우 2010-08-13 2857
3350 바이올로이드 아래 연결문제 질문했던 사람인데요 file [2] 박진혁 2010-08-13 2726
3349 다이나믹셀 ax-12에 대해 질문합니다. [1] 아침햇살 2010-08-13 2515
3348 다이나믹셀 EX- 106다이나믹셀에 관한 질문입니다. [1] 주드마린 2010-08-12 3088
3347 올로 올로3단계 레이싱카 에 대해서 질문합니다. [2] 올로 2010-08-11 3891
3346 올로 CM-100이 전원도안꺼지고 컴퓨터에도 안떠요 [1] 올로 2010-08-11 3080
3345 기타 CM-700 [1] 비맞은 생쥐 2010-08-11 2793
3344 기타 a/s문의 [1] 가온누리 2010-08-11 2772
3343 다이나믹셀 외부 장치 사용. [1] 아침햇살 2010-08-11 2619
3342 올로 올로 4단계 미로탈출로봇 kkm 2010-08-10 3350
3341 바이올로이드 USB2Dynamixel 연결문제 file [1] 박진혁 2010-08-09 2886
3340 올로 올로교육키트2단계 책 [1] 가을비 2010-08-08 3001
3339 바이올로이드 임베디드 C에서의 serial SDK에 대해 [1] 흐규흐규 2010-08-07 3123
3338 올로 Rc-100에대해서 [2] 박수영12345 2010-08-06 3004
3337 기타 배송언제되나요 [1] 박진혁 2010-08-05 3529
3336 다이나믹셀 rx-64 구동 [1] takeaway 2010-08-05 3813
» 바이올로이드 CM-510,ZIG-100 set 문의 image [1] Newbie 2010-08-05 3019
3334 다이나믹셀 아래 Dynamixel Manager 관련 질문했던 사용자 입니다. file [1] 조범희 2010-08-05 2958
3333 기타 CM-700, CM-2 [1] 비맞은 생쥐 2010-08-05 4260
3332 다이나믹셀 급하게 질문 하나 올릴게요... 빠른 답변 부탁드려요 ㅜㅜㅜ file [1] 스틸로얄 2010-08-05 3064

XE Login