Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

Rc-100에대해서

올로 조회 수 3003 추천 수 0 2010.08.06 07:50:28

리모컨버튼1,2,3,4,5,6은짝수번호는 3번포트에 연결해야 정회전,역회전이 가능한가요?

또지그비를 조종가와CM-100에연결해서 서보모터를 3,4번포트에 연결뒤 5,6번으로는 어떻게 서보모터를 움직이나요?

 


[레벨:2]박수영12345

2010.08.06 07:52:29
*.104.126.229

그리고또 전지박스는 몇볼트까지 튜닝하여 CM-100에 연결할수있나요?

 

[레벨:30]ROBOTIS

2010.08.06 09:21:14
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

리모컨버튼에따른 로봇의 동작은 전적으로 프로그램에 있습니다.

어떤 프로그램이 들어있는지에 따라 다릅니다.

5,6번 버튼을 사용하는 부분도 task코드에서 설정해주셔서 가능합니다.

아래 링크를 참고하셔서 프로그램을 만들어보시면 많은 도움이 될것입니다.

http://support.robotis.com/ko/techsupport_kor.htm#product/ollo/bug_kit/ollo_programming.htm

CM100의 동작범위는 2.0V ~ 3.5V 입니다. 일부 사용자들이 전지박스를 3개씩 연결해서 사용하기도 하나, 이는 회로에 문제가 생길수 있는 전압이며 수리가 안될 수 있습니다.

감사합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119783
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120377
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92521
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45741
3351 올로 급해요 강아지도 그러더니 여치까지... [3] 형우 2010-08-13 2857
3350 바이올로이드 아래 연결문제 질문했던 사람인데요 file [2] 박진혁 2010-08-13 2726
3349 다이나믹셀 ax-12에 대해 질문합니다. [1] 아침햇살 2010-08-13 2515
3348 다이나믹셀 EX- 106다이나믹셀에 관한 질문입니다. [1] 주드마린 2010-08-12 3088
3347 올로 올로3단계 레이싱카 에 대해서 질문합니다. [2] 올로 2010-08-11 3891
3346 올로 CM-100이 전원도안꺼지고 컴퓨터에도 안떠요 [1] 올로 2010-08-11 3080
3345 기타 CM-700 [1] 비맞은 생쥐 2010-08-11 2793
3344 기타 a/s문의 [1] 가온누리 2010-08-11 2772
3343 다이나믹셀 외부 장치 사용. [1] 아침햇살 2010-08-11 2619
3342 올로 올로 4단계 미로탈출로봇 kkm 2010-08-10 3350
3341 바이올로이드 USB2Dynamixel 연결문제 file [1] 박진혁 2010-08-09 2886
3340 올로 올로교육키트2단계 책 [1] 가을비 2010-08-08 3001
3339 바이올로이드 임베디드 C에서의 serial SDK에 대해 [1] 흐규흐규 2010-08-07 3123
» 올로 Rc-100에대해서 [2] 박수영12345 2010-08-06 3003
3337 기타 배송언제되나요 [1] 박진혁 2010-08-05 3529
3336 다이나믹셀 rx-64 구동 [1] takeaway 2010-08-05 3813
3335 바이올로이드 CM-510,ZIG-100 set 문의 image [1] Newbie 2010-08-05 3019
3334 다이나믹셀 아래 Dynamixel Manager 관련 질문했던 사용자 입니다. file [1] 조범희 2010-08-05 2958
3333 기타 CM-700, CM-2 [1] 비맞은 생쥐 2010-08-05 4260
3332 다이나믹셀 급하게 질문 하나 올릴게요... 빠른 답변 부탁드려요 ㅜㅜㅜ file [1] 스틸로얄 2010-08-05 3063

XE Login