Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

문의 드립니다.

다이나믹셀 조회 수 2564 추천 수 0 2010.09.01 01:17:55

안녕하세요?

모터제어는 처음 해보는데 몇가지 질문을 드리고자 합니다.

약간의 특별한 로봇을 만들려고 하는데, AX-12와 RX-24F를 혼용하여서 제어를 해야될것 같습니다.

이는 별다른 장치없이 제어가 가능할까요? 제어방식이 동일한지요?

제어보드는 따로 제작할 예정입니다.

 

또한 데이터시트를 보니, 0.111rpm으로 스피드를 절정할수 있는것 같은데, 이는 12와 24 동일한 스펙인지 궁금합니다.

그럼 약간은 초보적인 질문일수도 있지만 알려주시면 감사하겠습니다.

 

추가로 오프라인에서 카드결제로 주문을 할수 있는지도 궁금합니다.

 

그럼 좋은 하루 되십시요 ^^


[레벨:30]ROBOTIS

2010.09.01 09:36:13
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

AX12+는 TTL통신을 하며 RX24F는 RS485통신으로 제어방식이 다릅니다.

두가지통신을 할수있는 제어보드를 제작하신다면 혼용으로 사용 가능합니다.

저희 제품중에는 CM700이 두가지 통신을 지원하는 제어기 입니다.

관절모드에서 스피드를 설정하는건 동일합니다. 하지만 최대 RPM은 차이가 있습니다.

AX12+의 RPM은 12v에서 59이며 RX24F는 12v에서 126RPM입니다.

59RPM까지는 동일하게 제어가 가능하나 그 이상에서는 속도에 차이가 있게 됩니다.

방문시 카드결제는 가능합니다.

감사합니다.  

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119783
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120378
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92521
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45741
3391 기타 cm700 [1] tjdnfdndb 2010-09-05 2870
3390 올로 올로 고장 image [3] 고고수 2010-09-05 3392
3389 올로 DHFFH image [2] 고고수 2010-09-05 3119
3388 다이나믹셀 가변저항, adc [1] 아침햇살 2010-09-02 3440
3387 다이나믹셀 CM-510 으로 AX-12+ ID변경 질문 file [4] Newbie 2010-09-02 2980
3386 다이나믹셀 rx-24f //sync_write 문의입니다. [1] 원종하 2010-09-01 2749
» 다이나믹셀 문의 드립니다. [1] 카틀 2010-09-01 2564
3384 올로 제가 지금 중3인데요... [1] 로봇만들래요 2010-08-31 2874
3383 기타 cm-700 밧데리 소켓 관련입니다 [1] 박인석 2010-08-31 2746
3382 다이나믹셀 다이나믹셀 제어 문의입니다 [1] 마프마프 2010-08-31 2581
3381 올로 올로 프로그램 [1] 천안1-아프로만 2010-08-30 2804
3380 바이올로이드 휴머노이드로봇에대해문의드립니다~ [1] aabboo 2010-08-30 2530
3379 올로 dc모터 2핀케이블 구할 수 있나요 [1] 로보틱 2010-08-30 2794
3378 다이나믹셀 다이나믹셀 아이디 부여 [3] 아침햇살 2010-08-30 2459
3377 바이올로이드 교육 문의 드립니다. [1] 운명 2010-08-30 2510
3376 바이올로이드 사용자장치 사용방법에 대한 질문입니다. [3] 로보티스트 2010-08-29 2486
3375 바이올로이드 TXD 점등. [1] R.J 2010-08-27 2733
3374 다이나믹셀 다이나믹셀 구동관련 [1] 아침햇살 2010-08-26 3073
3373 다이나믹셀 모터가 움직이지 않아요 [1] lightnote 2010-08-26 2909
3372 올로 RC-100 적외선 조종 모드에서 5, 6번 버튼 사용 방법? [1] 검프 2010-08-26 2936

XE Login