Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

CM-2로 콘트롤할수 있는 다이나믹셀의 수

조회 수 3634 추천 수 0 2005.10.26 16:47:46
로보티즈 *.238.207.43
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>CM-2에서 전원을 인가하면? 몇개 까지의 DYNAMIXEL을 연결 가능합니까?
>
>그리고 USB TO 485를 사용할때 직접 모터에다가 전원을 주면
>
>역시 대략 몇 개까지 연결이 가능합니까?
>
>답변 부탁드립니다.
>
>그럼 좋은 하루 되세요
================================================

robotis ID는 253개까지 가능합니다만,
실제로 내부에 사용하는 RS-485 chip은 64개까지를 보장하고 있습니다.

하지만 로봇에서는 RS-485에서 보장하는 거리보다
훨씬 짧은 배선거리가 사용되고 있으며
속도도 10분의 1밖에 사용되지 않으므로
(RS-485는 10M bps를 보증하나 다이나믹셀은 1Mbps만 사용)
가능한 구동 수량은 이보다 더 늘어날 것으로 예측됩니다.

실제로 저희는 40개 연결환경에서 30분정도 구동 실험하고 출하합니다.

USB2485는 신호체계의 변환장치이고,
전원은 따로 주어야 하며 역시 RS-485의 규격까지는 동작을 합니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119762
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120350
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92501
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45717
30 바이올로이드 관련 질문 로보티즈 2005-10-26 3362
29 바이올로이드 관련 질문 고객 2005-10-26 2878
28 USB 2.0? 로보티즈 2005-10-26 5782
27 USB 2.0? 고객 2005-10-26 4029
26 다이나믹셀 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 2922
25 다이나믹셀 관련 문의 고객 2005-10-26 4429
» CM-2로 콘트롤할수 있는 다이나믹셀의 수 로보티즈 2005-10-26 3634
23 CM-2로 콘트롤할수 있는 다이나믹셀의 수 고객 2005-10-26 4389
22 DX-117 Reduction ratio에 대해서 로보티즈 2005-10-26 4965
21 DX-117 Reduction ratio에 대해서 고객 2005-10-26 5826
20 CM-2 관련 질문 로보티즈 2005-10-26 4921
19 CM-2 관련 질문 고객 2005-10-26 6735
18 CM-2 및 DX관련 질문사항 로보티즈 2005-10-26 4993
17 CM-2 및 DX관련 질문사항 고객 2005-10-26 6406
16 다이나믹셀 ID 설정 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 6063
15 다이나믹셀 ID 설정 관련 문의 고객 2005-10-26 6809
14 9D Hand 제어 방법 로보티즈 2005-10-26 6541
13 9D Hand 제어 방법 고객 2005-10-26 6347
12 CM-2 보드에 LED가 안들어와요 로보티즈 2005-10-25 6678
11 CM-2 보드에 LED가 안들어와요 고객 2005-10-25 8842

XE Login