Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중

조회 수 3114 추천 수 0 2005.10.26 17:29:20
로보티즈 *.238.207.43
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>Gripper, 5D arm, 9D Hand의 물체를 들고 움직일수 있는 허용하중을
>알려주세요.
>
>로봇을 PLC에서 제어하려 하는데 가능한지.
>반복 운동을 할때 허용 오차가 어떻게 돼는지.
>로봇이 움직이는 거리나,운동성을 수치로 표시할수 있는지.
>알려주셨으면 합니다.
================================================

5D ARM은 원리 교육을 위한 것으로 작업에 투입될만한 사양은 아닙니다.
그외에 Hand는 쥐는 물건의 외형이 일정하지 않기 때문에 ARM처럼 Pay load를 정확히 산정하기가 쉽지 않은데, 관절별 길이를 가지고 거꾸로 Holding Torque로 산출하시는 편이 좋을 것같습니다.

반복 운동시 허용 오차도 시스템의 길이에 따라 달라지므로 수치로는 말씀드리기가 어려운데, 위치 resolution이 Turn당 1024단계이고, 제어 오차는 무부하시 2level까지 발생할 수 있습니다.

스피드는 역시 1024level을 가지는데, 죄송합니다만, 로봇이 움직이는 거리나 운동성을 수치로 표현한다는 의미를 정확히 이해하지 못하겠습니다. 좀 더 자세히 질문해 주시면 성의껏 답변드리겠습니다.

로봇은 다이나믹셀의 application예를 제시하는 것으로 그 제품 자체를 개발하여 신뢰도 있는 수치를 제공하기엔 아직 자료를 많이 축적하지 못해서 부족함이 있는 것같습니다. 이점 죄송합니다. 서둘러 많은 근거자료를 확보하도록 하겠습니다.

추가로 PLC의 경우는... PLC가 Programble Logic Controller를 의미하는 것이겠죠?(요즈음 PLC를 Power Line Communication의 의미로 사용하는 경우가 많아서요..)

다이나믹셀은 Timing이 중요하기 때문에 반복 루프를 기반으로 하고 있는 PLC에서 직접 제어하도록 하기는 쉽지 않을 것같습니다. 전용 보드가 있지만, 이 보드 역시 Serial 통신을 명령의 기반으로 하고 있으므로 이에 대한 처리가 필요합니다. 결국 따로 ON/OFF기반의 인터페이스 장치를 구성하시는 방법밖에는 없을 것같습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119751
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120341
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92492
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45706
50 CAN 방식 문의 고객 2005-10-26 2559
49 DX-117 업데이트 고객 2005-10-26 3444
48 바이올로이드 작동 중.. 로보티즈 2005-10-26 2376
47 바이올로이드 작동 중.. 고객 2005-10-26 2375
46 비주얼 에디터 관련 질문 로보티즈 2005-10-26 3159
45 비주얼 에디터 관련 질문 고객 2005-10-26 2762
44 바이올로이드 무선조종의 방식 문의 로보티즈 2005-10-26 2805
43 바이올로이드 무선조종의 방식 문의 고객 2005-10-26 3263
42 DX-117 모터 속도 로보티즈 2005-10-26 2571
41 DX-117 모터 속도 고객 2005-10-26 2762
» Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중 로보티즈 2005-10-26 3114
39 Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중 고객 2005-10-26 2713
38 로봇관절의 CPU 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 4821
37 로봇관절의 CPU 관련 문의 고객 2005-10-26 3919
36 바이올로이드와 사이클로이드의 차이 로보티즈 2005-10-26 3129
35 바이올로이드와 사이클로이드의 차이 고객 2005-10-26 4778
34 DX-113으로 2족로봇을 만들려고 합니다 로보티즈 2005-10-26 3210
33 DX-113으로 2족로봇을 만들려고 합니다 고객 2005-10-26 3205
32 USB 485 convert 로보티즈 2005-10-26 4059
31 USB 485 convert 고객 2005-10-26 3705

XE Login