Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

[질문] CX-28 프레임 및 나사

조회 수 2331 추천 수 0 2005.11.06 13:25:57
ROBOTIS *.238.207.43
11월 7일 확인후 바로 처리하겠습니다. 죄송합니다.


:CX-28 10개와 3종 프레임을 여러개 구입했습니다.
:CX-28에 포함된 몇몇 볼트 및 너트가 CX-28에 맞지 않는거 같습니다.
:특히 긴 지름 2mm 나사가 많이 들어 있는데 여기에 맞는 너트는 거의 없더군요. 대신 별로 쓸모 없는 3mm 너트가 많이 들어 있었습니다.
:
:제가 구매한 것만 나사, 볼트 넣어 주실 때 잘못 넣으신건지 아니면 모든 제품이 그런건지 궁금합니다.
:
:작은 부분이지만, 잘못된 부분이기에 말씀드립니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119780
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120367
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92519
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45734
131 play.hex 파일을 구할수 없을까요? 고객 2005-11-09 1641
130 AX-12관련질문 입니다... ROBOTIS 2005-11-09 1309
129 AX-12관련질문 입니다... 김성하 2005-11-08 2317
128 셀 혼합 사용에 관한 질문입니다... ROBOTIS 2005-11-07 2628
127 로봇 터미널에서 타이핑이 안됩니다. ROBOTIS 2005-11-07 1414
» [질문] CX-28 프레임 및 나사 ROBOTIS 2005-11-06 2331
125 Cycloid2 프로그램을 되돌리수없을까요? ROBOTIS 2005-11-06 1419
124 아직 입금처리중..이라고 나오네요.. ROBOTIS 2005-11-06 1506
123 아직 입금처리중..이라고 나오네요.. 고객 2005-11-04 2565
122 홈페이지 바뀌었네요 ROBOTIS 2005-11-04 1402
121 홈페이지가 개편되었군요 ROBOTIS 2005-11-04 1513
120 홈페이지가 개편되었군요 최문석 2005-11-04 2567
119 홈페이지 바뀌었네요 안기탁 2005-11-03 1594
118 Cycloid2 프로그램을 되돌리수없을까요? 고객 2005-11-03 3270
117 [질문] CX-28 프레임 및 나사 로밧 D 2005-11-02 2586
116 로봇 터미널에서 타이핑이 안됩니다. 채승빈 2005-11-01 1799
115 셀 혼합 사용에 관한 질문입니다... 김성하 2005-11-01 1703
114 2족 로봇의 센서부분 이세롬 2005-11-01 2652
113 패킷전송에 관한 질문입니다. ROBOTIS 2005-11-01 1608
112 패킷전송에 관한 질문입니다. 조정택 2005-11-01 1779

XE Login