Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

조립확인시에는 이상없는데

조회 수 600 추천 수 0 2008.04.11 23:10:28
ㅇㄴㅁ *.238.207.43
기본예제로 시험해볼려고하면 계속 invalid page read: 000A

라고 오류가 나면서 안되네요

답변좀 부탁드립니다,.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 119779
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 120363
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 92517
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 45732
1971 조립시에 ROBOTIS 2008-04-17 704
1970 전송속도 관련 질문입니다. ROBOTIS 2008-04-17 769
1969 전송속도 관련 질문입니다. 정우영 2008-04-17 682
1968 조립시에 lll 2008-04-16 601
1967 프로그램 이상인가요? ROBOTIS 2008-04-15 717
1966 질문입니다. ROBOTIS 2008-04-15 710
1965 조립확인시에는 이상없는데 ROBOTIS 2008-04-15 770
1964 USB2Dynamixel 관련 ROBOTIS 2008-04-15 757
1963 시리얼 통신에 관하여 ROBOTIS 2008-04-15 661
1962 무선통신질문입니다.~ ROBOTIS 2008-04-15 683
1961 프로그램 이상인가요? 안홍경 2008-04-12 612
1960 USB2Dynamixel 관련 강원석 2008-04-11 686
» 조립확인시에는 이상없는데 ㅇㄴㅁ 2008-04-11 600
1958 질문입니다. 김지훈 2008-04-12 641
1957 시리얼 통신에 관하여 임경빈 2008-04-11 650
1956 무선통신질문입니다.~ 이창술 2008-04-11 674
1955 a/s 받고 싶은데요... ROBOTIS 2008-04-10 1413
1954 시리얼통신 및 통신모듈에 관한 질문입니다. ROBOTIS 2008-04-10 608
1953 a/s 받고 싶은데요... 강상용 2008-04-10 693
1952 시리얼통신 및 통신모듈에 관한 질문입니다. 임경빈 2008-04-10 627

XE Login