home > 자료실 > 다운로드
글수
117
[VIDEO] Gerwalk climbing stairs (University of Georgia)
http://www.robotis.com/zbxe/10040
2008.09.24
10:49:55 (*.112.9.210)
236065
0
[VIDEO] Gerwalk climbing stairs (University of Georgia)
Alex Fouraker an undergraduate student in Agricultural Engineering
at the University of Georgia and his professor Chi Thai came up with this solution
to make our Gerwalk climb stairs!
Check out the video too!
For those who can't see the video or the download is taking too long, please try the link below.
(
http://www.engr.uga.edu/~mvteachr/Bioloid/GerwalkStairs_2/
)
이 게시물을..
UGABotWalkingUpStairs_3.jpg (395.0KB)(33)
목록
글쓴이
비밀번호
이메일 주소
홈페이지
» 편집 도구모음 건너뛰기
되돌리기
다시 실행
형식
제목 1
제목 2
제목 3
제목 4
제목 5
제목 6
글꼴
돋움
굴림
바탕
Arial
Arial Black
Tahoma
Verdana
Sans-serif
Serif
Monospace
Cursive
Fantasy
크기
9px
10px
11px
12px
13px
14px
16px
18px
24px
32px
줄간격
100%
120%
140%
160%
180%
200%
진하게
밑줄
기울임
취소선
글자 색
#ff0000
#ff6c00
#ffaa00
#ffef00
#a6cf00
#009e25
#00b0a2
#0075c8
#3a32c3
#7820b9
#ef007c
#000000
#252525
#464646
#636363
#7d7d7d
#9a9a9a
#ffe8e8
#f7e2d2
#f5eddc
#f5f4e0
#edf2c2
#def7e5
#d9eeec
#c9e0f0
#d6d4eb
#e7dbed
#f1e2ea
#acacac
#c2c2c2
#cccccc
#e1e1e1
#ebebeb
#ffffff
#e97d81
#e19b73
#d1b274
#cfcca2
#cfcca2
#61b977
#53aea8
#518fbb
#6a65bb
#9a54ce
#e573ae
#5a504b
#767b86
#00ffff
#00ff00
#a0f000
#ffff00
#951015
#6e391a
#785c25
#5f5b25
#4c511f
#1c4827
#0d514c
#1b496a
#2b285f
#45245b
#721947
#352e2c
#3c3f45
#00aaff
#0000ff
#a800ff
#ff00ff
글자 배경색
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
위 첨자
아래 첨자
왼쪽 정렬
가운데 정렬
오른쪽 정렬
양쪽 정렬
번호 매기기
목록
단락의 들여쓰기 수준을 낮춥니다.
들여쓰기
인용문
왼쪽 실선
인용 부호
실선
실선 + 배경
굵은 실선
점선
점선 + 배경
적용 취소
링크
하이퍼링크
새창으로
확인
취소
특수문자
특수문자 삽입
특수문자 레이어 닫기
일반기호
숫자와 단위
원,괄호
한글
그리스,라틴어
일본어
선택한 기호
특수문자 레이어 닫기
찾기
찾기/바꾸기
찾기/바꾸기 레이어 닫기
찾기
바꾸기
찾을단어
찾을단어
바꿀단어
다음찾기
바꾸기
모두바꾸기
찾기/바꾸기 레이어 닫기
표
칸 수 지정
행
1행추가
1행삭제
열
1열추가
1열삭제
표 속성 지정
테두리 굵기
1px 더하기
1px 빼기
테두리 색
색상찾기
색상찾기
표 배경색
색상찾기
색상찾기
셀 병합
열 분할
행 분할
확장 컴포넌트
이모티콘 출력
이미지 추가
멀티미디어 자료 관리
인용구 작성
설문조사 컴포넌트
기본 이미지 갤러리
HTML 편집기
입력창 크기 조절
파일 첨부
선택 삭제
본문 삽입
문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
조회수
날짜
Aikon2 and Skediomata robotic arm drawing portraits...
(
1
)
Patrick Tresset
2010.02.11
조회수
87
CALLO - Gesture Animation through Computer Vision
(
1
)
imjidong
2010.01.25
조회수
202
[UOG] Duke TIP program
2010.01.21
조회수
241
[VIDEO] TEDxNASA talk
Kayla
2009.12.23
조회수
366
[MULTI-BOT] by Khashi E.
BIOLOID FAN
2009.11.18
조회수
684
[GIGER] fearured in MAKE and ENGADGET
2009.11.06
조회수
878
CALLY's family
imjidong
2009.08.14
조회수
2530
Bioloid Ant (AntOne 2.0) and a quadruped with arms
(
3
)
aprendiendo
2009.06.13
조회수
1849
[UGA] Training with Bioloid and OLLO
2009.05.13
조회수
1863
[VIDEO] Toddler version of the Stairs Bot
ROBOTIS
2009.02.27
조회수
1941
Zyn bags a keeper!
ROBOTIS
2009.02.04
조회수
1995
[VIDEO] New Carbot negotiating a maze (University of Georgia)
2008.10.23
조회수
3739
[VIDEO] Gerwalk climbing stairs (University of Georgia)
2008.09.24
조회수
236065
[VIDEO] UK Humanoid Robotics Meet - June 2008
2008.09.04
조회수
3371
[VIDEO] Highlights of the 1st UK Humanoid RoboFootball meet (April 2008)
2008.09.04
조회수
2744
목록
쓰기
첫페이지
1
2
3
4
5
6
7
8
끝페이지
제목
내용
제목+내용
댓글
이름
닉네임
아이디
태그
검색
취소