|
home > 제품정보 >
로봇서보 다이나믹셀
|
 |
|
|
 |
|
| 모델번호 |
통신 |
최대토크
(stall) |
감속비 |
무게 |
동작 전압 |
기어 |
외형 |
메뉴얼 |
도면 |
| AX-12+ |
TTL |
12 |
254 |
53.5 |
7~10 |
합성 |
 |
 |
 |
| AX-S1 |
TTL |
Sensor module |
40 |
7~9.6 |
- |
 |
 |
 |
| DX-117 |
RS-485 |
28 |
193 |
67 |
12~16 |
금속 |
 |
 |
 |
| RX-10 |
RS-485 |
10 |
193 |
64.5 |
10~12 |
금속 |
 |
 |
 |
| RX-28 |
28 |
193 |
72 |
12~16 |
금속 |
 |
 |
 |
| RX-64 |
64 |
200 |
125 |
15~18 |
금속 |
 |
 |
 |
| EX-106 |
RS-485 |
106 |
162 |
155 |
12~18.5 |
금속 |
|
|
| |
|
* 캐드에서 불러들일 수 있는 도면은 자료실에 있습니다.   | |
|
 |
|
|
| 모델번호 |
적용 다이나믹셀 |
부속품 |
외형 |
사용법 |
도면 |
| OF-116S |
DX-117, CX-28 |
bolts, nuts |
 |
 |
 |
| OF-116B |
DX-117, CX-28 |
bolts, nuts |
 |
 |
 |
| OF-116H |
DX-113, DX-117 |
bearing, bolts |
 |
 |
 |
| CXOF-28H |
CX-28 |
bearing, bolts |
 |
 |
 |
| OF-RX28H |
RX-28 |
bearing, bolts |
 |
 |
 |
| OF-64B |
RX-64 |
bolts, nuts |
 |
 |
 |
| OF-64S |
RX-64 |
bolts, nuts |
 |
 |
 |
| OF-64S2 |
RX-64 |
bolts, nuts |
 |
 |
 |
| Horn-64T |
RX-64 |
bearing, bolts, nuts, horn |
 |
 |
 |
| OF-64H |
RX-64 |
OF-64H, bearing, bolts, nuts, horn idle |
 |
 |
 | |
|
* 캐드에서 불러들일 수 있는 도면은 자료실에 있습니다.   | |
| |
 |
|
| |
 |
일체형 로봇 구동장치 : 로봇의 관절에 필요한 기능을 하나의 모듈로 만들었습니다. | |
|
 |
| |
 |
만능 결합 구조 : 옵션 프레임을 이용하여 블록완구 만들듯이 다양한 형태의 로봇들을 만들 수 있습니다. | |
|
 |
| |
 |
네트워크로 구동 : 고유의 ID를 가진 다이나믹셀들은 하나의 버스상에서 Packet통신으로 제어되며, 모델에 따라 TTL, RS485, CAN 등의 네트워크를 지원합니다. | |
|
 |
| |
 |
강력한 피드백 기능 : 다이나믹셀의 현재 위치나 속도는 물론, 내부 온도, 공급전압, 목표위치 등 다양한 정보를 읽을 수 있습니다. |
|
 |
간편한 연결 구조 : Daisy Chain으로 연결되어 배선이 간단합니다. |
|
 |
알람 기능 : 내부 온도, Torque, 공급 전압 등이 지정된 범위를 벗어났을 때 이 사실을 return해줄 뿐 아니라 이러한 위급상황에서 LED를 깜박이거나 다이나믹셀의 Torque를 풀어주는 기능이 있습니다. | |
 | |
| |
 |
Compliance 설정 : 위치 제어에 있어서 compliance를 설정할 수 있습니다. | |
| |
 |
Torque 설정 : 최대 Torque부터 Torque가 전혀 없는 free run상태까지 1023단계로 Torque를 설정할 수 있습니다. | |
| |
 |
저전류/고전압 구동 : 고전압으로 구동되므로 효율이 높고, 소비 전류가 낮아 다이나믹셀로 구성된 로봇 시스템의 안정성을 높여줍니다. | |
| |
 |
Status LED : 다이나믹셀의 상태를 확인할 수 있는 LED가 있습니다. | | | |
|
| |
|
 |
|
|