home > 자료실 > 다운로드
글수
117
[UGA] Training with Bioloid and OLLO
http://www.robotis.com/zbxe/30894
2009.05.13
14:00:44 (*.238.207.68)
1854
0
"In April and May 09, UGA offered the first training in Robotics using the Bioloid and OLLO systems to students from 4th graders to 10th graders".
이 게시물을..
AprilandMay2009.jpg (103.0KB)(9)
목록
글쓴이
비밀번호
이메일 주소
홈페이지
» 편집 도구모음 건너뛰기
되돌리기
다시 실행
형식
제목 1
제목 2
제목 3
제목 4
제목 5
제목 6
글꼴
돋움
굴림
바탕
Arial
Arial Black
Tahoma
Verdana
Sans-serif
Serif
Monospace
Cursive
Fantasy
크기
9px
10px
11px
12px
13px
14px
16px
18px
24px
32px
줄간격
100%
120%
140%
160%
180%
200%
진하게
밑줄
기울임
취소선
글자 색
#ff0000
#ff6c00
#ffaa00
#ffef00
#a6cf00
#009e25
#00b0a2
#0075c8
#3a32c3
#7820b9
#ef007c
#000000
#252525
#464646
#636363
#7d7d7d
#9a9a9a
#ffe8e8
#f7e2d2
#f5eddc
#f5f4e0
#edf2c2
#def7e5
#d9eeec
#c9e0f0
#d6d4eb
#e7dbed
#f1e2ea
#acacac
#c2c2c2
#cccccc
#e1e1e1
#ebebeb
#ffffff
#e97d81
#e19b73
#d1b274
#cfcca2
#cfcca2
#61b977
#53aea8
#518fbb
#6a65bb
#9a54ce
#e573ae
#5a504b
#767b86
#00ffff
#00ff00
#a0f000
#ffff00
#951015
#6e391a
#785c25
#5f5b25
#4c511f
#1c4827
#0d514c
#1b496a
#2b285f
#45245b
#721947
#352e2c
#3c3f45
#00aaff
#0000ff
#a800ff
#ff00ff
글자 배경색
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
위 첨자
아래 첨자
왼쪽 정렬
가운데 정렬
오른쪽 정렬
양쪽 정렬
번호 매기기
목록
단락의 들여쓰기 수준을 낮춥니다.
들여쓰기
인용문
왼쪽 실선
인용 부호
실선
실선 + 배경
굵은 실선
점선
점선 + 배경
적용 취소
링크
하이퍼링크
새창으로
확인
취소
특수문자
특수문자 삽입
특수문자 레이어 닫기
일반기호
숫자와 단위
원,괄호
한글
그리스,라틴어
일본어
선택한 기호
특수문자 레이어 닫기
찾기
찾기/바꾸기
찾기/바꾸기 레이어 닫기
찾기
바꾸기
찾을단어
찾을단어
바꿀단어
다음찾기
바꾸기
모두바꾸기
찾기/바꾸기 레이어 닫기
표
칸 수 지정
행
1행추가
1행삭제
열
1열추가
1열삭제
표 속성 지정
테두리 굵기
1px 더하기
1px 빼기
테두리 색
색상찾기
색상찾기
표 배경색
색상찾기
색상찾기
셀 병합
열 분할
행 분할
확장 컴포넌트
이모티콘 출력
이미지 추가
멀티미디어 자료 관리
인용구 작성
설문조사 컴포넌트
기본 이미지 갤러리
HTML 편집기
입력창 크기 조절
파일 첨부
선택 삭제
본문 삽입
문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
조회수
날짜
Aikon2 and Skediomata robotic arm drawing portraits...
(
1
)
Patrick Tresset
2010.02.11
조회수
80
CALLO - Gesture Animation through Computer Vision
(
1
)
imjidong
2010.01.25
조회수
196
[UOG] Duke TIP program
2010.01.21
조회수
232
[VIDEO] TEDxNASA talk
Kayla
2009.12.23
조회수
359
[MULTI-BOT] by Khashi E.
BIOLOID FAN
2009.11.18
조회수
677
[GIGER] fearured in MAKE and ENGADGET
2009.11.06
조회수
866
CALLY's family
imjidong
2009.08.14
조회수
2517
Bioloid Ant (AntOne 2.0) and a quadruped with arms
(
3
)
aprendiendo
2009.06.13
조회수
1843
[UGA] Training with Bioloid and OLLO
2009.05.13
조회수
1854
[VIDEO] Toddler version of the Stairs Bot
ROBOTIS
2009.02.27
조회수
1935
Zyn bags a keeper!
ROBOTIS
2009.02.04
조회수
1985
[VIDEO] New Carbot negotiating a maze (University of Georgia)
2008.10.23
조회수
3731
[VIDEO] Gerwalk climbing stairs (University of Georgia)
2008.09.24
조회수
235918
[VIDEO] UK Humanoid Robotics Meet - June 2008
2008.09.04
조회수
3364
[VIDEO] Highlights of the 1st UK Humanoid RoboFootball meet (April 2008)
2008.09.04
조회수
2738
목록
쓰기
첫페이지
1
2
3
4
5
6
7
8
끝페이지
제목
내용
제목+내용
댓글
이름
닉네임
아이디
태그
검색
취소