자주묻는질문
가장 많이 접수되는 질문위주로 답변을 정리했습니다.
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 19 |
다이나믹셀
다이나믹셀 연결가능 개수와 권장구성
|
1115 |
| 18 |
다이나믹셀
다이나믹셀 데이지 체이닝 퀵스타트 가이드
|
1518 |
| 17 | 다이나믹셀 다이나믹셀 Model Number & Firmware Information | 7938 |
| 16 | 다이나믹셀 다이나믹셀에 쓰이는 커넥터 정보가 궁금합니다. | 5498 |
| 15 | 다이나믹셀 캘리브레이션 설정은 어떻게 하나요?(MX시리즈) | 7096 |
| 14 | 다이나믹셀 다이나믹셀 X 시리즈 부품 호환 가이드 | 6379 |
| 13 | 다이나믹셀 다이나믹셀 프로 시리즈 부품 호환 가이드 | 5845 |
| 12 | 다이나믹셀 로봇을 만들려고 합니다. 어떤 다이나믹셀(모터)을 써야하나요? | 8695 |
| 11 | 다이나믹셀 다이나믹셀 시리즈(DX,RX,MX,EX) 부품 호환 가이드 | 5996 |
| 10 | 다이나믹셀 AX12+와 AX12A는 같은 제품인가요? | 5335 |
| 9 | 다이나믹셀 컴퓨터로 다이나믹셀을 제어하고 싶습니다. | 8192 |
| 8 | 다이나믹셀 직접만든 제어기로 다이나믹셀을 구동하고 싶습니다. | 6499 |
| 7 | 다이나믹셀 다이나믹셀은 PWM으로 동작이 가능한가요? | 5579 |
| 6 | 다이나믹셀 다이나믹셀 쓸려고 하는데 어떤 제어기를 써야하나요? | 6074 |
| 5 | 다이나믹셀 다이나믹셀의 구동전압(권장전압)이 궁금합니다. | 5667 |