...

자주묻는질문

가장 많이 접수되는 질문위주로 답변을 정리했습니다.

전문가용 로봇 | 다윈OP의 Demo가 실행 되지 않습니다.

조회4,266회

본문

(파란색 글을 클릭하시면 해당내용 자세한 정보로 안내됩니다.)

1. 모니터에 연결하거나 PC로 연결하여 PC가 제대로 부팅 되는지 확인해주세요.

(부팅이 되는 경우)
리룩스 터미널에서 실행 ->슈퍼유저권한을 획득후 -> killall demo 입력하여 데모프로그램 종료 
터미널을 통하여 데모프로그램 재실행(How to re-run the demo program)
어떤 오류가 발생되는지 확인 해주세요.
비디오 장치를 찾을수 없다고 나오는 경우 다윈에 카메라나 연결된 케이블 쪽에 문제가 발생됬을 가능성이 있습니다.

(부팅이 안되는 경우)
부팅이 안되는 경우 복구를 시도해보시길 바랍니다. 
*복구의 경우 기존에 저장하셨던 데이터들이 사라지오니 유의하여주시길 바랍니다.