...

공지사항

스토어 이용방법 및 제품출시/단종/배송 안내

출시 | [출시예정]XL330-M288-T 외

페이지 정보

작성일2021/01/04 16:11 조회798회

본문

다이나믹셀 XL330 시리즈 2종이 1월 말 출시될 예정입니다. 

 

이미지

SKU No.

제품명

설명

XL330_150x150.png 

902-0163-000 

XL330-M288-T

소형·경량화 다이나믹셀


고토크형, 비접촉식 엔코더, 3.7 ~6V , TTL버전 


20 X 34 X 25 (WⅹHⅹD) [mm]  & Weight : 18g


전류제어,전류기반 위치제어를 포함한 총 6 개의 제어모드 , RC 프로토콜 지원 

XL330_150x150.png 

902-0162-000 

XL330-M077-T 

소형·경량화 다이나믹셀


고속도형, 비접촉식 엔코더, 3.7 ~6V , TTL버전 


20 X 34 X 25 (WⅹHⅹD) [mm]  & Weight : 18g


전류제어,전류기반 위치제어를 포함한 총 6 개의 제어모드 , RC 프로토콜 지원 

 

* 제품명을 클릭하면 각 제품의 상세정보를 보실 수 있습니다.

 ​ ​