출시 | 소형 사이클로이드 감속기 “다이나믹셀 드라이브 (DYD)” 출시
페이지 정보
작성일2021/04/26 19:16 조회845회본문
이미지 |
상품 코드 | 제 품 명 | 설 명 |
|
|
902-0167-000 | 감속비 | 51 : 1 | |
순간 최대 허용 토크 | 27 [Nm] | |||
정격토크 | 5.4 [Nm] | |||
최대 입력 속도 | 6,000 [rpm] | |||
백 드라이브 토크 | 3.0 [Nm] | |||
크기 | ∅68mm X 30mm | |||
902-0166-000 |
감속비 | 99 : 1 | ||
순간 최대 허용 토크 | 39 [Nm] | |||
정격토크
| 7.8 [Nm] | |||
최대 입력 속도
| 6,000 [rpm] | |||
백 드라이브 토크 | 3.0 [Nm] | |||
크기 | ∅68mm X 30mm |
* 제품명을 클릭하면 각 제품의 상세정보를 보실 수 있습니다.