...
POST No. 2590866
다윈미니 배터리 관련
2020-02-11 00:52:30 ido3221
로보티즈 프리미엄과 다윈미니를 사용하는 사람입니다.다름이아니라 다윈미니에서 배터리 LB-040이 구형이고 LB-041이 신형이라고 하는데 구형 다윈미니는 배터리,충전기 구성이 LB-040 2개와 LBB-040 2개입니다. 저는 LB-040배터리 2개가고장나서 새것으로 구매하려고하는데 LB-041인 신형배터리만 판매하더군요. 구형 배터리는 없고요... 호환되는지도 보니까 호환이 되지않는다고 합니다. 그러면 신형인 LB-041 2개가 필요하기때문에 LBB-041 2개도 다시구매해야합니까?
2020-02-11 00:52:30
ido3221
2020-02-11 09:27:53 유기웅

안녕하세요.

 

구형 배터리 케이스 LBB-040 에는 신형 배터리 LB-041 사용이 불가능 합니다.

 

신형 배터리를 구매하여 사용하신다면 배터리 케이스도 LBB-041로 사용해야 합니다.

 

감사합니다.

2020-02-11 09:27:53
ykw4463