...
POST No. 2590875
Smps2dynamixel 전력용량 질문드립니다
2020-02-12 18:18:41 bjs4578
안녕하세요 로보티즈에서 판매하는 smps가 60W라서 더 높은 전력의 Smps를 사용하려고하는데 Smps2dynamixel의 전력용량이 어느정도 되나요?
2020-02-12 18:18:41
bjs4578
2020-02-13 09:43:11 유기웅

안녕하세요.

 

SMPS2Dynamixel 제품은 다이나믹셀 12V 제품에 사용하기 위한 제품으로 최대 사용 가능 전압은 20V 입니다.

 

각 다이나믹셀의 정격 전압 이상의 전원 공급시 다이나믹셀 회로 손상을 초래할 수 있습니다.

 

감사합니다.

2020-02-13 09:43:11
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝