...
POST No. 2590924
[openCR] otg케이블을 통한 안드로이드 연결
2020-03-24 17:43:36 ks9138

안녕하세요. openCR보드 관련 질문있어서 이렇게 남깁니다.
1. otg케이블을 통해서 갤럭시 탭(C타입)과 연결을 하려고 하는데, 
vendor ID나 product ID가 있어야 연결이 되어서 그 관련하여 vendor ID나 product ID를 알고 싶습니다.

2. otg케이블을 통해서 갤럭시 탭(C타입)과 연결을 하려고 하는데, 위의 방법이 아닌 다른 방법이나 레퍼런스가 있으면 알고 싶습니다.

도움을 요청드립니다. 감사합니다.

2020-03-24 17:43:36
ks9138
2020-03-25 12:30:05 유기웅

안녕하세요. 시스템팀 안경환선임연구원입니다.


vendor ID와 product ID를 확인하는 방법은 windows의 경우 openCR을 컴퓨터에 연결하고 작업관리자의 속성에서 첨부파일처럼 확인하실수 있습니다.




현재 openCR이 virtual comport로 인식되어 vid는 0483 / pid는 5740으로 확인되고 있습니다.

만약 openCR이 DFU모드로 인식되면 vid는 0483 / pid는 df11로 인식될 것입니다.
그래서 emanual에 있는 사진도 df11로 확인됩니다.


에서 vid와 pid를 확인하실수 있습니다. 

감사합니다.
2020-03-25 12:30:05
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝