...
POST No. 2590926
PM42-010-S260-R 다이나믹셀 문의점
2020-03-26 17:52:41 latterwill
PM42-010-S260-R 다이나믹셀을 사용하려고 합니다 , 하지만 문제점이 있으며 문의드립니다 1.혹시 영하 10℃에서도 정상적으로 작업할수 있나요? 2.규정한 온도 환경에서 매일 두번씩 연속적으로 매번 1시간 사용하려고 합니다 load가 Rated output torque의 70%일시 PM42-010-S260-R 다이나믹셀을 사용한다면 사용수명이 얼마가 될까요 ? 확인 부탁드립니다 !
2020-03-26 17:52:41
latterwill
2020-03-27 13:11:24 유기웅

안녕하세요.


PM42-010-S260-R의 동작 온도는 -5~55[°C] 입니다. E매뉴얼을 참고해 주세요.


말씀해주신 -10[°C]의 환경에서 구동은 문제 없을 것으로 판단 됩니다.


단, E매뉴얼에 나오는 동작 온도의 조건 보다 벗어난 환경에서의 동작은 제품의 문제를 발생할 수 있습니다.


사용 수명은 다이나믹셀의 사용 환경에 따라 달라지기 때문에 사용 수명을 알려드리기 어렵습니다.


감사합니다.

2020-03-27 13:11:24
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝