...
POST No. 2591025
OpenCR 1.0 업로드 문제
2020-05-21 15:44:00 hitls123

안녕하세요.

 

OpenCR1.0 사용 중 궁금한 점이 있어 문의드립니다.

 

아두이노 IDE를 이용해 업로드를 할 때 계속 업로드 중이라고만 뜨고 업로드가 안돼 리셋버튼을 꾹 누른 상태에서 시도해보니 성공하였습니다.

 

그 다음 업로드가 완료된 상태에서 계속 status 불빛이 점멸하면서 프로그램이 실행되지 않습니다.

 

리커버리 모드인 것 같은데 업로드만 하면 이런 문제가 발생합니다. 혹시 정상적인 모드 진입으로 어떻게 해야하나요??

2020-05-21 15:44:00
hitls123
2020-05-21 15:48:24 유기웅

안녕하세요.

 

Recovery Mode에서 업로드를 진행하여 이용하시면 됩니다.

 

감사합니다.

2020-05-21 15:48:24
ykw4463
2020-05-21 15:51:38 신승렬
리커버리 모드를 통해 업로드시 아래와 같은 에러가 뜹니다 

ser_open: unable to open port: Device or resource busy
opencr_ld ver 1.0.2
opencr_ld_main 
>>
file name : /tmp/arduino_build_266819/IMU_Read_RollPitchYaw.ino.bin 
file size : 110 KB
Fail to open port 1 : /dev/ttyACM0
Fail to jump to boot
comment
2020-05-21 15:57:59 ykw4463
기본 예제를 업로드 하시는 건가요?
2020-05-21 15:57:59
ykw4463
2020-05-21 16:06:17 hitls123
본 프로그램 업로드가 안돼서 예제를 업로드 시도했습니다.
2020-05-21 16:06:17
hitls123
2020-05-21 16:21:58 ykw4463
Recovery Mode에서 기본 예제 업로드가 안된다면 A/S 접수 및 A/S 규정 참고하여 보내주시면 점검해드리겠습니다.
2020-05-21 16:21:58
ykw4463
2020-05-21 16:35:33 hitls123
제가 2개의 OpenCR을 가지고 있는데 예제, 일반 프로그램 둘다 업로드가 안됩니다. 모든 업로드 진행 전에는 무조건 리커버리 모드로 가야하나요?
2020-05-21 16:35:33
hitls123
2020-05-21 16:38:08 hitls123
그리고 추가적으로 리커버리 모드에서는 리셋을 눌러도 계속 status가 점멸하던데 일반 프로그램 모드로 가려면 어떻게 해야하나요?
2020-05-21 16:38:08
hitls123
2020-05-21 15:51:38
hitls123
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝