...
POST No. 2591162
RH-P12-RN 문의
2020-07-29 11:55:56 areafort

RH-P12-RN 제품을 사용하려고 합니다.

 

일단 24V 전원을 연결하면 LED가 녹색으로 한번 켜졌다가 꺼집니다.

 

RS485 통신 라인을 연결하고, USB2Dynamixel장치를 사용하여 PC와 연결한 뒤에

다이나믹셀 위자드 2.0 프로그램으로 장치를 검색해보았는데 아무 장치도 검색이 되지 않았습니다.

 

전원과 통신 라인을 제대로 연결한 것 같은데

혹시나 제품의 문제가 없는지 확인할 수 있는 방법이 있을까요?

2020-07-29 11:55:56
areafort
2020-08-03 10:27:51 유기웅

안녕하세요.

 

"U2D2" 제품이 아닌 "USB2Dynamixel"을 이용하신다면 통신모드가 맞게 되어 있는지 확인 부탁드립니다.

 

또한, RH-P12-RN의 펌웨어 복구를 통해 정상적으로 복구가 되는지 확인 부탁드립니다.

 

감사합니다.

2020-08-03 10:27:51
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝