...
POST No. 2591167
OpenCm9.04 불량
2020-07-30 20:20:04 juventus1125
저번에 샀을 때 로보티즈에서 파는 12v 5a smps 연결해도 되냐고 질문 올렸었는데 된다고 해서 연결했는데 고장 났었습니다. 그래서 새로 사서 배터리 연결했는데 안켜저서 usb선으로 컴퓨터랑 연결했는데 켜졌는데 엄청나게 뜨거워지면서 프로그램 다운로드가 안됩니다. 배터리는 11.1v 로보티즈 배터리를 연결했고 +-는 맞게 연결했습니다. 저번에는 로보티즈 때문에 고장났었고 이번에는 불량인 것 같은데 교환 해주세요. 
2020-07-30 20:20:04
juventus1125
2020-08-03 11:50:13 유기웅

안녕하세요.

 

OpenCM9.04 + 확장보드 485 연결시 방향 및 납땝 등 주의 하여 연결 하셔야 합니다.

 

SMPS를 연결하시면서 OpenCM9.04에 문제가 생긴거 같습니다. 

 

A/S 신청 및 A/S 규정을 참고하여 보내주시면 점검해드리겠습니다.

 

감사합니다.

2020-08-03 11:50:13
ykw4463
2020-08-03 16:37:21 전경진

제가 전에 첫 번째로 사고 나서 확장 보드 없이 바로 연결해도 되냐고 미리 질문했는데 된다고 해서 확장 보드 없이 연결했는데 고장 났었습니다. SMPS 연결했을 때 고장 난 OpenCm9.04는 그냥 배터리 연결했을 때는 잘 작동했었습니다. 그러니까 납땜은 문제가 없었다는 거고요. 예전에 아두이노에 너무 센 전류가 공급 돼서 고장 난 적이 있는데 이번에도 전류가 너무 세서 고장 날 까봐 질문 올린 건데 OpenCm9.04에 너무 센 전류가 들어가서 고장 난 것 같습니다. 그런데 이번에는 처음에 usb로 연결해서 사용했을 때는 괜찮았는데 배터리를 연결했을 때 고장 난 것 입니다. AS규정에 OpenCm9.04는 수리 불가 품목에 있고 고객 과실이 아닌 경우에 한해서 구매 후 한 달 이내 2회 까지 교체 가능합니다 라고 돼있는데 산지 한 달 안 됐고 고객 과실은 아닌데 그냥 교환해주시면 안 되나요? 아니면 무상AS인가요? 그리고 점검한다는게 AS해주신다는 건가요?

2020-08-03 16:37:21
juventus1125
2020-08-04 09:46:32 유기웅

안녕하세요.

 

OpenCM9.04의 동작 전압은 5V ~ 16V 입니다.

 

12V SMPS 사용이 가능하며, 확장 보드 없이 연결을 하신다면 보드에 맞게 커넥터를 연결하셔야 합니다.

 

SMPS를 어떻게 연결을 하셨나요? 해당 부분 커넥터에 맞게 연결하셨는지 확인 해주세요.

 

OpenCM9.04를 새거로 교체 하여도 같은 방식으로 연결하신다면 똑같이 고장이 발생 합니다.

 

OpenCM9.04 전원 연결 방법 입니다. 참고해주세요. 

 

 

감사합니다.

2020-08-04 09:46:32
ykw4463
2020-08-04 19:01:36 전경진

http://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=852&category=061006 이 제품을 사용해서 +-는 맞게 연결하였고 AA 배터리 8개를 사용했을 때는 문제가 없었습니다. 

그래서 교환은 해주신다는 건가요?

그리고 OpenCm9.04는 허용 전류가 어느 정도 되나요?

comment
2020-08-05 11:48:35 ykw4463
070-8671-3336으로 연락 부탁드립니다.
2020-08-05 11:48:35
ykw4463
2020-08-04 19:01:36
juventus1125
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝