...
POST No. 2591616
USB2DYNAMIXEL
2021-07-26 18:17:58 yunh6898
USB2DYNAMIXEL을 소유하고 있어서 이를 이용하여 다이나믹셀 위자드를 사용하고자 합니다 목적은 MX64T 기어교체후 영점 맞추기입니다 1. TTL방식으로 설정후 선을 모터와 연결, 모터의 반대쪽에 전원입력 2. 선의 데이터선을 제외한 나머지부분을 외부전원으로 바꾼후 연결 을 시도하였으나 모두 다이나믹셀위자드에서 입력이되지 않았습니다 TTL방식으로만 되면 검색이된다는 이전 질문글들을 보아 구형장비라서 안되는건 아닌거같다고 생각이드는데 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.. 위 상황에서 다른방식의 영점 맞추기 방법 혹은 다이나믹셀위자드 연결법을 알고싶습니다
2021-07-26 18:17:58
yunh6898
2021-07-27 09:13:03 유기웅

안녕하세요.

 

다이나믹셀 위자드2.0 펌웨어 복구를 진행 후 확인 부탁드립니다.

 

만약, 펌웨어 복구가 진행 되지 않는다면 A/S 신청 및 A/S 규정을 참고하여 보내주시면 점검해드리겠습니다.

 

펌웨어 복구가 정상적으로 진행이 됬다면 캘리브레이션을 진행하시면 됩니다.

 

감사합니다.

comment
2021-07-27 13:20:31 yunh6898
펌웨어 복구를 위해서 포트 연결후 전원을 껐다 켰을시 검색이되고 진행되야하지만 검색되지 않았습니다
반면 로보플러스 매니저, 모션 등 그 외 부분에서 잘 작동합니다.
2021-07-27 13:20:31
yunh6898
2021-07-27 16:30:09 yunh6898
그래서 고장이 없다고 판단하였었습니다.
어떻게하면 다이나믹셀 위자드 연결을 할 수 있을까요
2021-07-27 16:30:09
yunh6898
2021-07-27 17:06:13 ykw4463
펌웨어 복구가 정상으로 진행을 하지 않는 것은 제품에 문제가 있다는 것입니다.
A/S 접수 및 신청을 통해 보내주시면 점검해드리겠습니다.
다른 다이나믹셀이 있으시면, 해당 다이나믹셀도 펌웨어 복구가 진행이 되는지 확인해 주세요.
안된다면 USB2Dynamixel의 문제일 수도 있습니다.
2021-07-27 17:06:13
ykw4463
2021-07-27 09:13:03
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝