...
POST No. 2591644
모터 계속 돌다 에러 발생
2021-08-23 00:01:16 seoyoony88

안녕하세요. 

다이나믹셀 XL320 조인트 모드에서 계속 사용하고 있다가 하드웨어 에러발생 후 설정해놓은 ID가 초기화 되었습니다.

ID 다시 설정후 goal position을 지정하면 지정한 값 이상으로 마치 바퀴모드처럼 계속 돕니다. 

무빙스피드 100으로 설정 후 goal position 100으로 하면 속도 100으로 position 100까지는 돌고 position 100 넘어가면 초기기본속도로 빠르게 1바퀴 이상 무한으로 돌다가 에러나면서 멈춥니다. 

위자드로 공장초기화도 하였습니다만 증상이 그대로 입니다. 

어떻게 해결할 수 있나요?  

 

2021-08-23 00:01:16
seoyoony88
2021-08-23 13:06:20 유기웅

안녕하세요.

 

해당 제품은 A/S를 받아야 할 것 같습니다.

 

고객지원 A/S 신청 및 A/S 규정을 참고하여 보내주시면 점검해드리겠습니다.

 

감사합니다.

2021-08-23 13:06:20
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝