...
POST No. 2591649
엔지니어 키트 충전 신호 오류
2021-08-26 18:26:32 kyusun1219

a/s 받은 엔지니어 메인보드가 완충된 배터리를 연결해도 연결한지 5분도 안되어 교체 신호가 불과 소리로 나는데 아직 해결을 못하고 있어요

a/s 비싸게 주고 받았는데 또 문제가 생기니 짜증 나네요.

매니저 프로그램을 이용해서 조절하는 방법이 있나요? 있으면 알려주세요.

2021-08-26 18:26:32
kyusun1219
2021-08-27 09:20:35 유기웅

안녕하세요.

 

전압 조절은 안됩니다. 제어기에 인가된 전압을 확인 하실 수 있습니다.

 

엔지니어 제어기인 CM-550 이시라면 R+Manager2.0으로 

 

"업데이트 & 테스트" 항목으로 들어가시면 

 

컨트롤테이블 "Voltage(89)" 현재 제어기에 인가된 전압을 확인 하실 수 있습니다.

 

바로 알람이 울리느게 아니라 동작 중 알람이 울리는 거라면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.

 

배터리도 확인을 해주세요. 배터리의 경우 소모품으로 구매 후 6개월까지 보증이 됩니다. 

 

감사합니다.

 

comment
2021-08-27 14:25:51 kyusun1219
배터리 문제는 아닌것 같아요. 다른 엔지니어에 연결하면 이런 증상이 없습니다.
그리고 다른 배터리를 연결해도 같은 증상이 일어납니다.
동작중이 아니라 거의 첨에 소리가 나요.
다시 a/s받아야 할까요?
2021-08-27 14:25:51
kyusun1219
2021-08-27 14:27:34 kyusun1219
매니저에 확인하면 소릴날때 전압이 113 이렇게 떴어요
2021-08-27 14:27:34
kyusun1219
2021-08-27 14:44:56 ykw4463
제어기에 다른 장치가 연결이 되어 있나요?
또한, 다른 제어기도 있으시다면 같은 배터리로
R+Manager2.0의 인가된 전압을 확인 해주세요.
해당 제어기에서만 11.3V으로 인가가 된다면
해당 제품은 A/S 보내주셔야 할 것 같습니다.
보내주실 때 배터리도 같이 보내주세요.
2021-08-27 14:44:56
ykw4463
2021-08-27 09:20:35
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝