...
POST No. 2591655
xm430-w350-r모델과 2xc430-w250-t 모델을 같이 연결할려고 합니다.
2021-08-31 14:46:38 n162701296236066

사용 보드는 opencr로 사용할려고 합니다

 

두 방식이 통신 방식이 다르고 4선식과 3선식 차이가 있습니다.

 

xm430으로 연결할 때는 한 라인으로 쭉 연결 했는데

 

위 두 모터는 불가능한가요? 혹시 변환 모듈이 따로 있는지요

 

혹시 2xc430-w250-t 와 같은 라인으로 연결 가능한 모터가 어떤게 있나요?

2021-08-31 14:46:38
n162701296236066
2021-08-31 16:11:33 유기웅

안녕하세요.

 

9월 중 TTL과 RS485를 연결하여 사용 가능한 제품으로 

 

"Dynamixel Communication Bridge" 제품이 출시 될 예정입니다.

 

2XC430-W250-T의 "T"는 TTL통신을 뜻 합니다.

 

하여, TTL 제품끼리는 연결이 가능합니다.

 

감사합니다.

2021-08-31 16:11:33
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝