주요사양에 정의된 사양을 보면 12v에서 4.1N.m와 46rpm이라고 나와있습니다.
성능 그래프를 보면 속도와 토크가 반비례하는 것을 알 수 있는데 성능그래프에 나와있는 최대 토크 3N.m일때 8rpm을 갖는것이 맞나요?
![]() |
2021-09-13 19:45:25 |
n161123192792827 |
안녕하세요.
XM430-W350 제품을 말씀하시는 거라면
성능 그래프상으로 약 3N.m 일때 8rpm이 맞습니다.
Stall torque와 Performance Graph의 최대토크의 차이는 측정 방식에 기인합니다.
Stall torque는 순간적인 최대토크를 측정하는 방식으로, 고전적인 RC Servo 제품에서 주로 사용하는 사양입니다.
Performance Graph는 N-T Curve라고도 불리며, 부하(load)를 점진적으로 증가시키면서 측정됩니다.
감사합니다.
![]() |
2021-09-14 10:00:58 |
ykw4463 |